開閉式カバーが付いた防水形パネル用コンセント。【特長】・パネル用コンセント(型...
防水形パネルコンセントの製品イメージ
(単位:mm)
4220PWの寸法図
部番 | 部品名 | 箇数 | 摘要 |
---|---|---|---|
1 | べース | - | ポリアミド樹脂 |
2 | カバー | 1 | ポリアミド樹脂 |
3 | パッキング | 1 | ゴム性ビニル樹脂 |
4 | 引掛形埋込コンセント(パネル用) | 1 | 4220-P-IV |
5 | パネルコンセント止ねじ | 2 | 黄銅 M4×10ニッケルメッキ |
- | - | - | 軟鋼 フランジナットM4 三価ホワイト(添付品) |
6 | パネル取付ねじセット | 4 | 黄銅 丸皿ねじM4×20 ニッケルメッキ |
7 | PLCラべル | 1 | (添付品) |
Loading...
開閉式カバーが付いた防水形パネル用コンセント。
【特長】
・パネル用コンセント(型番4220-Pの白色品)と防水パネルリフトカバー(PLC41W)がセット。
・カバー全閉時にJISC0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP44適合品。
・使用時には、カバー80°と160°の位置で静止させることが可能。
・プレート本体とカバー:ナイロン樹脂。
・ナイロン樹脂は耐熱性/耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様。
【用途】
・未使用時の防じん/防水性を保ちたい配電盤や工作機械の電源口に最適。
・屋外で使用する高所作業車などの電源口に最適。
4220PWで型番確定
防水形パネルコンセント(セット品)の型番4220PWのページです。
型番4220PWに関する仕様情報を記載しております。