【特長】・DINレール(35mm)取付専用ボックスです。・前面パネルはライトグ...
型番
未確定6件の候補があります。
Loading...
内部に取付ベースやプリント基板の取付けができる。
照 番 | 名 称 | 個 数 | 材 質 | 色/表面処理 |
---|---|---|---|---|
1 | ボディー | 1 | PPO | グレー |
2 | ベース | 1 | PPO | グレー |
3 | ターミナルカバー※ | 2/6 | PPO | グレー |
4 | 前面パネル(Gタイプ) | 1 | PPO t2.5(H53−1MGのみt2.0) | グレー |
前面パネル(Cタイプ) | ポリカーボネートt2.5(H53−1MGのみt2.0) | クリアー | ||
5 | ホック | 1 | PPO | ブラック・グレー(H53−1MGのみ) |
6 | スプリング(H53−1MGのみ) | 1 | 鉄 | 亜鉛メッキ |
※ターミナルカバーの個数はH53-9MGのみ6個使用。
H53-1MG-□。
H53-2MG-□。
H53-3MG-□。
H53-4MG-□。
H53-6MG-□。
H53-9MG-□。
型 番 | W | H | D | a | b | c | 自重(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G仕様 | C仕様 | |||||||
H53−1MG−□ | 17.5 | 89.6 | 58 | 12 | 40 | 14.6 | 26.6 | 26.6 |
H53−2MG−□ | 35.8 | 89.6 | 58 | 28 | 38 | 33 | 40.3 | 40.5 |
H53−3MG−□ | 52.8 | 89.6 | 58 | 45 | 38 | 50 | 51.6 | 51.8 |
H53−4MG−□ | 71 | 89.6 | 58 | 63 | 38 | 68 | 62.0 | 62.2 |
H53−6MG−□ | 106 | 89.6 | 58 | 98 | 38 | − | 85.2 | 85.9 |
H53−9MG−□ | 159.5 | 89.6 | 58 | 150 | 38 | − | 126.6 | 126.6 |
取付位置図 ※( )内の値はH53-1MGの数値
w×h(取付位置A) | w×h(取付位置B) | w×h(取付位置C) | |
---|---|---|---|
H53−1MG用 | 14.5×86.9 | 14.0×57.5 | 14.0×41.5 |
H53−2MG用 | 33.0×86.9 | 32.5×58.7 | 32.1×42 |
H53−3MG用 | 50.2×86.9 | 49.7×58.7 | 49.1×42 |
H53−4MG用 | 68.0×86.9 | 67.8×58.7 | 66.9×42 |
H53−6MG用 | 103.0×86.9 | 102.5×58.7 | 102.1×42 |
H53−9MG用 | 156.4×86.9 | 155.8×58.7 | 155.2×42 |
内部に取付ベースやプリント基板を取付ける際は下記の寸法を参考に。
取付ベースの板厚は1.5mm、プリント基板の板厚は1.6mmを使用。
H-53-1MG-□。
H-53-2MG・3MG-□。
H-53-4MG-□。
H-53-6MG-□。
H-53-9MG-□。
名称 | 材質 | 色/表面処理 |
---|---|---|
ボディー | PPO | グレー |
ケース型番 | W | H | D |
---|---|---|---|
H53-1MG | 17.5 | 89.6 | 57 |
H53-2MG | 35.8 | 89.6 | 57 |
H53-3MG | 52.8 | 89.6 | 57 |
H53-4MG | 71 | 89.6 | 57 |
H53-6MG | 106 | 89.6 | 57 |
H53-9MG | 159.5 | 89.6 | 57 |
H53用。
名称 | 材質 | 色/表面処理 |
---|---|---|
ベース | PPO | グレー |
ケース型番 | a | b | c |
---|---|---|---|
H53-1MG | 89.6 | 17.5 | 10 |
H53-2MG | 89.6 | 35.8 | 10 |
H53-3MG | 89.6 | 52.8 | 10 |
H53-4MG | 89.6 | 71 | 10 |
H53-6MG | 89.6 | 106 | 10 |
H53-9MG | 89.6 | 159.5 | 10 |
H53-1MG用。
H53-2〜9MG用。
名称 | 材質 | 色/表面処理 |
---|---|---|
ターミナルカバー | PPO | グレー |
ケース型番 | a | b | c |
---|---|---|---|
H53-1MG | 17.5 | 14 | 14.3 |
H53-2MG | 35.5 | 30.2 | 13.8 |
H53-3MG・6MG・9MG | 52.8 | 45.5 | 13.8 |
H53-4MG | 70.5 | 64 | 13.8 |
H53-1MG用ホック。
名称 | 材質 | 色/表面処理 |
---|---|---|
ホック | PPO | グレー |
H53-1MG用スプリング(H53-1MGのみ使用)。
名称 | 材質 | 色/表面処理 |
---|---|---|
スプリング | 鉄 | 亜鉛メッキ |
H53-2MG~9MG用ホック。
名称 | 材質 | 色/表面処理 |
---|---|---|
ホック | PPO | ブラック |
H53-1MG用 前面パネル。
名称 | パネル仕様 | 材質 | 色/表面処理 |
---|---|---|---|
前面パネル | Gタイプ | PPO | グレー |
Cタイプ | ポリカーボネート | クリアー |
H53-2MG~4MG用 前面パネル。
パネル仕様 | 材質 | 色/表面処理 |
---|---|---|
Gタイプ | PPO | グレー |
Cタイプ | ポリカーボネート | クリアー |
ケース型番 | a | b |
---|---|---|
H53-2MG | 32 | 42 |
H53-3MG | 49 | 42 |
H53-4MG | 67 | 42 |
H53-6MG・9MG用 前面パネル。
パネル仕様 | 材質 | 色/表面処理 |
---|---|---|
Gタイプ | PPO | グレー |
Cタイプ | ポリカーボネート | クリアー |
ケース型番 | a | b |
---|---|---|
H53-6MG | 102 | 42 |
H53-9MG | 154 | 42 |
型番 |
外形寸法W 横(幅) |
設置 |
塗装色 |
代表規格 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
17.5
|
屋内
|
グレー
|
なし
| 10 | 1個 | 1,597円(
1,757円
) | 2日目 | |
35.8
|
屋内
|
グレー
|
なし
| 10 | 1個 | 2,203円(
2,423円
) | 2日目 | |
52.8
|
屋内
|
グレー
|
なし
| 10 | 1個 | 2,384円(
2,622円
) | 2日目 | |
71
|
屋内
|
グレー
|
なし
| 10 | 1個 | 2,382円 1,905円 ( 2,096円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
106
|
屋内
|
グレー
|
なし
| 10 | 1個 | 2,572円(
2,829円
) | 2日目 | |
159.5
|
屋内
|
グレー
|
なし
| 10 | 1個 | 3,350円(
3,685円
) | 2日目 |
Loading...
【特長】
・DINレール(35mm)取付専用ボックスです。
・前面パネルはライトグレー・クリアーの2種類の中から選択可能。
・内部に取付ベースやプリント基板の取付けが可能。
・取付ベースの板厚は1.5mm、プリント基板の板厚は1.6mmを使用して下さい。
・材質はPPOでUL94V-0規格。
【用途】
・DINレールへ取付が簡単で、ビスなしで組立・分解が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ミスミ
【穴加工対応】プラスチック 固定サイズ コントロールボックス (ノックアウト穴) SPCMシリーズ
評価 4.2
通常価格(税別): 1,292円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能