(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロボットケーブルORMシリーズ(UL20276)

ロボットケーブルORMシリーズ(UL20276)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,092円 ~ 85,140円
税込価格
1,201円 ~ 93,654円

サーボモータやエンコーダの駆動、制御用の多心・多対ケーブル。【特長】・固定部、...

詳細情報を確認する

型番

未確定300件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

ロボットケーブルORMシリーズ(#0317)(UL20276):関連画像

ORMケーブル・シリーズ(#0317)(UL20276)の外観

仕様

  • 細線構成の導体、およびETFE絶縁体を用いることで可動部に使用
  • 適合安全規格:UL style No.20276

構造

項目 内容
心線A 対線B
心(対)数 6心 3対
導体 AWGサイズ AWG20 AWG25
絶縁体 種別 ETFE ETFE
赤、黒 赤、黒、白
外径(mm) 標準1.50 標準1.00
対撚線 構成 - 赤×黒、赤×白、白×黒
編組シールド 種別 錫メッキ軟銅線
ドレンワイヤ AWGサイズ AWG23
シース 種別 耐熱・耐油PVC
外径(mm) 標準9.0
標示 OKI ELECTRIC CABLE AWM 20276 80C 30V VW-1
完成品 標準長(m) 100
荷姿 把巻
概算重量(kg/km) 120
ロボットケーブルORMシリーズ(#0317)(UL20276):関連画像

ORM(#0317)のケーブル断面図 外径:標準9.0

性能

項目 内容
心線A 対線B
電気的特性 導体抵抗 36Ω/km以下(20℃) 98Ω/km以下(20℃)
絶縁抵抗 10MΩ・km以上(20℃) 10MΩ・km以上(20℃)
耐電圧 AC500V-min AC500V-min
完成品性能 UL性能 UL style No.20276
定格 80℃ 30V
難燃性 VW-1

屈曲性能

ロボットケーブルORMシリーズ(#0317)(UL20276):関連画像

屈曲性能

屈曲条件

  • 屈曲R:20mm
  • 屈曲角度:±90°
  • 屈曲速度:40回/分
  • 試験荷重:4.9N(:500g)
  • カウント:1往復を1回とカウント

屈曲性能

  • 試験試料:ORM(#0317)
  • 断線までの回数:100万回以上

※屈曲性能は実測値であり、保証値ではありません。

※本ケーブルはFA機器メーカーの認定品と同等以上の性能を有します。

型番リスト

型番
芯数(芯)
対数
AWGサイズ(AWG)
仕上り外径(mm)
全長(m)
導体構造(多芯・多対)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
1
5+1P
-

1個

1,092( 1,201円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
2
5+1P
-

1個

2,183( 2,401円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
3
5+1P
-

1個

3,274( 3,601円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
4
5+1P
-

1個

4,365( 4,802円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
5
5+1P
-

1個

5,456( 6,002円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
6
5+1P
-

1個

5,666( 6,233円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
7
5+1P
-

1個

6,610( 7,271円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
8
5+1P
-

1個

7,554( 8,309円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
9
5+1P
-

1個

8,499( 9,349円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
10
5+1P
-

1個

7,246( 7,971円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
11
5+1P
-

1個

7,971( 8,768円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
12
5+1P
-

1個

8,695( 9,565円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
13
5+1P
-

1個

9,420( 10,362円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
14
5+1P
-

1個

10,144( 11,158円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
15
5+1P
-

1個

10,869( 11,956円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
16
5+1P
-

1個

11,593( 12,752円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
17
5+1P
-

1個

12,318( 13,550円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
18
5+1P
-

1個

13,043( 14,347円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
19
5+1P
-

1個

13,767( 15,144円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
20
5+1P
-

1個

12,708( 13,979円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
21
5+1P
-

1個

13,344( 14,678円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
22
5+1P
-

1個

13,979( 15,377円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
23
5+1P
-

1個

14,614( 16,075円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
24
5+1P
-

1個

15,250( 16,775円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
25
5+1P
-

1個

15,885( 17,474円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
26
5+1P
-

1個

16,520( 18,172円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
27
5+1P
-

1個

17,156( 18,872円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
28
5+1P
-

1個

17,791( 19,570円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
29
5+1P
-

1個

18,427( 20,270円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
30
5+1P
-

1個

19,062( 20,968円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
31
5+1P
-

1個

19,697( 21,667円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
32
5+1P
-

1個

20,333( 22,366円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
33
5+1P
-

1個

20,968( 23,065円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
34
5+1P
-

1個

21,604( 23,764円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
35
5+1P
-

1個

22,239( 24,463円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
36
5+1P
-

1個

22,874( 25,161円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
37
5+1P
-

1個

23,510( 25,861円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
38
5+1P
-

1個

24,145( 26,560円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
39
5+1P
-

1個

24,780( 27,258円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
40
5+1P
-

1個

25,416( 27,958円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
41
5+1P
-

1個

26,051( 28,656円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
42
5+1P
-

1個

26,687( 29,356円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
43
5+1P
-

1個

27,322( 30,054円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
44
5+1P
-

1個

27,957( 30,753円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
45
5+1P
-

1個

28,593( 31,452円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
46
5+1P
-

1個

29,228( 32,151円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
47
5+1P
-

1個

29,864( 32,850円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
48
5+1P
-

1個

30,499( 33,549円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
49
5+1P
-

1個

31,134( 34,247円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
50
5+1P
-

1個

27,616( 30,378円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
51
5+1P
-

1個

28,168( 30,985円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
52
5+1P
-

1個

28,720( 31,592円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
53
5+1P
-

1個

29,273( 32,200円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
54
5+1P
-

1個

29,825( 32,808円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
55
5+1P
-

1個

30,377( 33,415円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
56
5+1P
-

1個

30,930( 34,023円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
57
5+1P
-

1個

31,482( 34,630円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
58
5+1P
-

1個

32,034( 35,237円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
59
5+1P
-

1個

32,587( 35,846円 )

1日目

一部当日出荷可能

[7] 5+2
1P
[23~22] 23+25
6.4
60
5+1P
-

1個

33,139( 36,453円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

サーボモータやエンコーダの駆動、制御用の多心・多対ケーブル。
【特長】
・固定部、可動部の両方に使用可能
【用途】
・サーボモーター、サーボアンプ間接続に使用可能
・可動耐久性にも配慮した仕様で、可動箇所での相互接続にも使用可能

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロボットケーブルORMシリーズ(UL20276)

ロボットケーブルORMシリーズ(UL20276)

    サーボモータ用ケーブル ORMシリーズ

    サーボモータ用ケーブル ORMシリーズ

      ロボトップDP/ULシリーズ 600V/UL2501

      ロボトップDP/ULシリーズ 600V/UL2501

        ロボトップDP/ULシリーズ 300V/UL2517(シールド付)

        ロボトップDP/ULシリーズ 300V/UL2517(シールド付)

          NAMFSB 150V UL規格 シールド付

          NAMFSB 150V UL規格 シールド付

            MASW-BSBD UL対応

            MASW-BSBD UL対応

              MASW-BSSBD UL規格 シールド付

              MASW-BSSBD UL規格 シールド付

                D-LIST3Z-SB シールド付 可動用ケーブル

                D-LIST3Z-SB シールド付 可動用ケーブル

                  NA6UCLRSB ULリステッド(MTW)対応

                  NA6UCLRSB ULリステッド(MTW)対応

                    RMFEV(CL3) NFPA79対応ロボットケーブル

                    RMFEV(CL3) NFPA79対応ロボットケーブル

                      高屈曲シールド付ツイストペア多心ケーブル SPMC-SRシリーズ

                      高屈曲シールド付ツイストペア多心ケーブル SPMC-SRシリーズ

                        RBDシリーズ ロボットケーブル UL2517 300V (シールド付)

                        RBDシリーズ ロボットケーブル UL2517 300V (シールド付)

                          MASW-CSNTS  UL規格 シールド付

                          MASW-CSNTS UL規格 シールド付

                            メーカー 沖電線 沖電線 大電 大電 ミスミ ミスミ ミスミ 大電 ミスミ 大電 金子コード 金子コード ミスミ
                            通常価格 1,092円 646円 401円 3,428円 1,383円 602円 962円 1,370円 2,617円 743円 808円 730円 862円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            シールド
                            定格電圧 30V 30V 600V 300V 150V 30V 30V - - 300V 100V 300V 30V
                            特性 耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 耐熱性 耐熱性 耐油性 / 耐捻れ 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ 耐油性 / 耐熱性
                            シース(外被)色 ネイビー色 ネイビー色
                            安全規格 UL RECOGNIZED UL RECOGNIZED UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) UL RECOGNIZED UL RECOGNIZED UL RECOGNIZED - - UL RECOGNIZED / UL LISTED / CSA(c-UL) - UL RECOGNIZED UL RECOGNIZED

                            ロボットケーブルORMシリーズ(UL20276)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 心線構成はどうなっていますか?
                            A
                            AWG206心とAWG253対の構成となっています。
                            Q 定格、適用規格を教えてください。
                            A
                            80℃30Vです。UL758Style20276に対応しています。
                            Q 可動部に使用できますか?
                            A
                            可動部で使用でき、屈曲・摺動・捻回の動きに対応しています。

                            ロボットケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました