(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LR5011用ラグ端子型温度センサLR9611

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LR5011用ラグ端子型温度センサLR9611

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,300円
税込単価
5,830円

LR5011用温度センサ。ラグ端子型1m。LR9611【特長】・温度範囲:-3...

詳細情報を確認する

  • 測定温度範囲(℃):
    -30~180
  • トラスココード:
    820-6407
  • 大きさ:
    1m
  • 対応機種:
    LR5011

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LR9611

1個

5,300( 5,830円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

LR5011用温度センサ。ラグ端子型1m。LR9611

【特長】
・温度範囲:-30~180℃。
・防水性:なし。
・応答時間:約45秒(90%応答)。
・材質:ケーブル:シリコン、先端金属部:黄銅Niメッキ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LR5011用ラグ端子型温度センサLR9611の型番LR9611のページです。
型番LR9611に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LR5011用ラグ端子型温度センサLR9611

LR5011用ラグ端子型温度センサLR9611

    LR5011用ニードル型温度センサLR9631

    LR5011用ニードル型温度センサLR9631

      LR5011用温度センサ LR9604(樹脂モールド型)

      LR5011用温度センサ LR9604(樹脂モールド型)

        簡易電力ロガー ZN-CTX/CTS/CTM オプション品

        簡易電力ロガー ZN-CTX/CTS/CTM オプション品

          簡易電力ロガーZN-CTX用CT(標準タイプ/分岐タイプ)

          簡易電力ロガーZN-CTX用CT(標準タイプ/分岐タイプ)

            高精度温湿度ロガーセンサヘッド部 ZN-THX11-S・ZN-THX17-S

            高精度温湿度ロガーセンサヘッド部 ZN-THX11-S・ZN-THX17-S

              位置決めピン 大頭テーパ -樹脂ヘッド付- おねじ

              位置決めピン 大頭テーパ -樹脂ヘッド付- おねじ

                位置決めピン 大頭テーパ -樹脂ヘッド付- 圧入

                位置決めピン 大頭テーパ -樹脂ヘッド付- 圧入

                  位置決めピン 樹脂大頭先端形状選択 -めねじ-

                  位置決めピン 樹脂大頭先端形状選択 -めねじ-

                    位置決めピン -樹脂小頭タイプ-

                    位置決めピン -樹脂小頭タイプ-

                      位置決めピン 樹脂大頭先端形状選択 -圧入-

                      位置決めピン 樹脂大頭先端形状選択 -圧入-

                        フィードピン ツバ付 -めねじ-

                        フィードピン ツバ付 -めねじ-

                          プッシュタイプクランプレバー

                          プッシュタイプクランプレバー

                            メーカー 日置電機 日置電機 日置電機 オムロン オムロン オムロン ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 5,300円 9,400円 5,107円 2,379円 9,460円 16,500円 - - - - - - 761円
                            通常出荷日 6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   5日目   5日目   3日目~   3日目   3日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            測定温度範囲(℃) -30~180 -40~120 -40~180 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 820-6407 820-6410 408-4233 - - - - - - - - - -
                            大きさ 1m 1m 45mm - - - - - - - - - -
                            対応機種 LR5011 LR5011 LR5011 - - - - - - - - - -

                            LR5011用ラグ端子型温度センサLR9611のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました