(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードコネクタボディ 平刃形

コードコネクタボディ 平刃形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,019円 ~ 7,231円
税込価格
1,121円 ~ 7,954円

電線の端末に結線し、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器や移動車両側に設...

詳細情報を確認する

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
形状
定格電圧(V)
定格電流(A)
NEMA規格有無
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
特徴
アダプター極数
A寸法(mm)
L寸法(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[A-3] 接地形2P A-3平刃形
125
15
69
40
40
ナイロンカバータイプ
接地2P
-
-
-

1個

1,183( 1,301円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[A-3] 接地形2P A-3平刃形
125
15
69
40
40
ナイロンカバータイプ
接地2P
-
-
-

1個

1,183( 1,301円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[A-3] 接地形2P A-3平刃形
125
15
75
40
40
ゴムカバータイプ
-
-
-
10

1個

1,019( 1,121円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[A-3] 接地形2P A-3平刃形
125
15
75
40
40
ゴムカバータイプ
-
-
-
10

1個

1,019( 1,121円 )

3日目

[A-3] 接地形3P A-3平刃形
250
20
79
44
44
ナイロンカバータイプ
-
-
-
10

1個

1,620( 1,782円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[その他] 3P 平刃形
250
30
99
78
78
ゴムカバータイプ
-
16
99
10

1個

6,038( 6,642円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[A-3] 接地形3P A-3平刃形
250
30
99
78
78
ゴムカバータイプ
-
18
99
10

1個

6,392( 7,031円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[その他] 3P 平刃形
250
50
114
78
78
ゴムカバータイプ
-
23
114
10

1個

5,454( 5,999円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[A-3] 接地形3P A-3平刃形
250
50
114
78
78
ゴムカバータイプ
-
25
114
10

1個

7,231( 7,954円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

電線の端末に結線し、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器や移動車両側に設置した受電用のインレットに接続して電源を供給するために用いる、結線作業性に優れる平刃形のコネクタです。
【特長】
・単相・三相の15Aから50A、100Vから200V定格までのラインナップ。
・NEMA 5-15のNEMA規格品を用意。
・多くの製品で、本体に難燃グレードUL94 V-0で耐熱性、耐トラッキング性に優れるナイロン樹脂を採用。
・用途に応じた使い分けができるよう、ゴムカバー、ナイロンカバー品を用意。
・電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コードコネクタボディ 平刃形

コードコネクタボディ 平刃形

    プラグ 平刃形(125V・250V)

    プラグ 平刃形(125V・250V)

      プラグ (プラカバー)接地形3P 60A 引掛形

      プラグ (プラカバー)接地形3P 60A 引掛形

        抜止形 コードコネクタボディ (ナイロンカバー)接地形2P 15A 125V

        抜止形 コードコネクタボディ (ナイロンカバー)接地形2P 15A 125V

          コードコネクタボディ(引掛形)

          コードコネクタボディ(引掛形)

            【アメリカン電機】プラグ 平刃形

            【アメリカン電機】プラグ 平刃形

              ハイパープラグ(平刃形)

              ハイパープラグ(平刃形)

                UL/CSA規格 プラグ (ナイロンカバー) 引掛形 20A・30A

                UL/CSA規格 プラグ (ナイロンカバー) 引掛形 20A・30A

                  防水形パネルコンセント 引掛形 60A

                  防水形パネルコンセント 引掛形 60A

                    防水形プラグ(引掛形)

                    防水形プラグ(引掛形)

                      パネル用コンセント

                      パネル用コンセント

                        プラグシリーズ

                        プラグシリーズ

                          パネル用コンセントシリーズ

                          パネル用コンセントシリーズ

                            メーカー アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 ミスミ アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機
                            通常価格 1,019円 781円 5,486円 1,234円 837円 659円 3,601円 1,565円 11,005円 1,298円 750円 949円 1,450円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 コードコネクタボディ プラグ プラグ コードコネクタボディ コードコネクタボディ インレット/プラグ プラグ プラグ アウトレット プラグ アウトレット インレット アウトレット
                            代表規格 PSE PSE - PSE - UL PSE PSE / UL / CSA - - - PSE / UL PSE / UL

                            コードコネクタボディ 平刃形のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            延長コードのコネクタ
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/31
                            機能の割にコストが安く良い品です。抜けを気にする設備に使っています。品質も問題ないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電源延長ケーブルの末端
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/08
                            被覆を剥いてそのまま締め付けるタイプのものが多い中で圧着端子対応なのが良いです。万一引っ掛けた場合にも強度面からより安心できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            延長コードに
                            評価 5.0満足度:5.02017/11/03
                            ネット最安値かと思います。品質は折り紙つき。いつも助かってます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                            ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました