(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VP19-2
図面入れ VP19【1~5個入り】 ズメンイレVP19

図面入れ VP19 VP19-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,878円
税込単価
6,466円

キャビネット扉裏面に貼ることが可能な図面ホルダー【特長】・樹脂製で粘着テープ付...

詳細情報を確認する

VP19-2 の仕様・寸法情報

商品情報

粘着テープ付なので任意の位置に設置可能

外観写真

外観写真

外形図

VP-19-1外形寸法(単位:mm)

VP-19-1外形寸法(単位:mm)

VP-19-2外形寸法(単位:mm)

VP-19-2外形寸法(単位:mm)

型番リスト

型番
種類
ヨコ寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VP19-2

283
293

1パック

5個入り

5,878( 6,466円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

キャビネット扉裏面に貼ることが可能な図面ホルダー
【特長】
・樹脂製で粘着テープ付ですので、任意の位置に設置できます。
・VP19-2は、A4ファイルが収納でき、名刺ホルダーが付いています。
・材質:PS樹脂
【用途】
・キャビネット扉裏面等に貼り付けることにより、図面の保管に便利

カタログ

 

VP19-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

図面入れ VP19の型番VP19-2のページです。
型番VP19-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

図面入れ VP19

図面入れ VP19

    図面ホルダ

    図面ホルダ

      図面ホルダー ZH-A

      図面ホルダー ZH-A

        プラスチック図面ホルダー DHP

        プラスチック図面ホルダー DHP

          CSY専用記名紙

          CSY専用記名紙

            カードホルダー CH

            カードホルダー CH

              カードケースプラスチック製

              カードケースプラスチック製

                BP85 図面ホルダ

                BP85 図面ホルダ

                  カードホルダ BP84-451A・BP84-452A

                  カードホルダ BP84-451A・BP84-452A

                    ハイパック(接着式図面保管袋) DH

                    ハイパック(接着式図面保管袋) DH

                      カード・ホルダー (連続式)

                      カード・ホルダー (連続式)

                        カード・ホルダー(接着固定式・ビス止め併用)

                        カード・ホルダー(接着固定式・ビス止め併用)

                          B-LS・S-LS 熱機器収納キャビネット(扉換気口なし)

                          B-LS・S-LS 熱機器収納キャビネット(扉換気口なし)

                            メーカー 河村電器産業 ミスミ 篠原電機 カメダデンキ 内外電機 河村電器産業 内外電機 日東工業 日東工業 カメダデンキ 篠原電機 篠原電機 日東工業
                            通常価格 2,176円 5,593円 1,038円 620円 1,170円 2,088円 713円 725円 3,396円 2,019円 26,342円 5,385円 10,521円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VP19-1
                            VP19-2-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 ヨコ寸法
                            (mm)

                            2,176円

                            ( 2,394円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            150140

                            2,451円

                            ( 2,696円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            283293

                            図面ホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました