(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱対策用パーツ 盤用ファン VP23(標準タイプ)

熱対策用パーツ 盤用ファン VP23(標準タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
6,463円 ~ 11,559円  特別価格 
税込価格
7,109円 ~ 12,715円  特別価格 

盤用ファンVP23(標準タイプ)【特長】・盤内の換気を強制的に行います。・定格...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

熱対策用パーツ 盤用ファン VP23(標準タイプ)

熱対策用パーツ 盤用ファン VP23(標準タイプ):関連画像

商品画像
左側:VP23-1~8 VP23-11、12
右側:VP23-9、10

熱対策用パーツ 盤用ファン VP23(標準タイプ):関連画像

VP23-1~8 VP23-11、12 寸法図

熱対策用パーツ 盤用ファン VP23(標準タイプ):関連画像

VP23-9、10 寸法図

寸法

寸法(mm) 電圧 品番 取付可能
ルーバー
A B C
92 92 25 100V VP23-1 LKN 120F(K)
200V VP23-2 LKN 120WF(K)
119 119 38 100V VP23-3 LKN 150F(K)
200V VP23-4
80 80 38 100V VP23-5 LKN 100F(K)
200V VP23-6
119 119 25 100V VP23-7 LKN 150F(K)
200V VP23-8
172 150 51 100V VP23-9 LKN 200F(K)
200V VP23-10 LKN 250F(K)
80 80 25 100V VP23-11 LKN 100F(K)
200V VP23-12

製品仕様

品番 最大風量
(m3/min)
最大静圧
(mmH2O)
定格入力
(W)
騒音
(dB)
VP23-1 0.95/1.1 4/5 8/7 35/38
VP23-2 11/10
VP23-3 2.35/2.7 5.7/6.7 14/12 40/43
VP23-4
VP23-5 0.9/1.05 3.2/4.5 9/8 35/39
VP23-6
VP23-7 1.92/2.22 5/5.5 13.5/12 38/41
VP23-8
VP23-9 5.3/6.4 15/20 27/25 51/56
VP23-10
VP23-11 0.63/0.76 2.8/3.9 9/7 30/33
VP23-12

付属品:コード1m、フィンガーガード、取付ネジ。

型番リスト

型番
サイズ
厚み
入力電圧
最大風量(AC入力電圧、50Hz時)(m3/min)
最大風量(AC入力電圧、60Hz時)(m3/min)
音量(AC入力電圧、50Hz時)(dB)
音量(AC入力電圧、60Hz時)(dB)
最大静圧(AC入力電圧、50Hz時)(Pa)
最大静圧(AC入力電圧、60Hz時)(Pa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
92x92
25mm
AC100V
0.95
1.1
35
38
39
49

1個

6,463( 7,109円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

92x92
25mm
AC200V
0.95
1.1
35
38
39
49

1個

6,463( 7,109円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

120x120
38mm
AC100V
2.35
2.7
40
43
56
66

1個

7,020円

3,569

( 3,926円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

120x120
38mm
AC200V
2.35
2.7
40
43
56
66

1個

7,020( 7,722円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

80x80
38mm
AC100V
0.9
1.05
35
39
31
44

1個

7,020( 7,722円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

160x160
51mm
AC100V
5.3
6.4
51
56
147
196

1個

11,559( 12,715円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

盤用ファンVP23(標準タイプ)
【特長】
・盤内の換気を強制的に行います。
・定格周波数50/60Hz
・コード1m、フィンガーガード、取付ネジ付属

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱対策用パーツ 盤用ファン VP23(標準タイプ)のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
設備の保守部品
評価 5.0満足度:5.02018/11/23
設備の制御ボックスのファンが壊れたため、同仕様であるこの製品を購入しました。組み換え後もスムーズにいき、今では問題なく動いています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ファンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました