(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DCタイプ ファン VP23シリーズ

DCタイプ ファン VP23シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
7,480円 ~ 8,340円
税込価格
8,228円 ~ 9,174円

DCタイプ【特長】・DC12V、24Vの直流電源用のファンです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    DCファン
  • センサ出力:
    無し
  • 仕様:
    フレーム材質:ガラス入りPBT

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
サイズ
厚み
入力電圧
最大風量(DC入力電圧)(m3/min)
音量(DC入力電圧)(dB)
最大静圧(DC入力電圧)(Pa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
80x80
25mm
DC12V
1.03
29
35

1個

7,490( 8,239円 )

3日目

80x80
25mm
DC24V
1.03
29
35

1個

7,490( 8,239円 )

3日目

92x92
25mm
DC12V
1.45
33
45

1個

7,480( 8,228円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

92x92
25mm
DC24V
1.45
33
45

1個

7,480( 8,228円 )

3日目

[その他] 119×119
38mm
DC24V
2.9
39
65

1個

8,340( 9,174円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

DCタイプ

【特長】
・DC12V、24Vの直流電源用のファンです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DCタイプ ファン VP23シリーズ

DCタイプ ファン VP23シリーズ

    DCファン San Ace 40 9Pタイプ

    DCファン San Ace 40 9Pタイプ

      San Ace DCファン 109E

      San Ace DCファン 109E

        ACファンセットモデル

        ACファンセットモデル

          San Ace ACファン/□60mmシリーズ

          San Ace ACファン/□60mmシリーズ

            San Ace ACファン/□160mmシリーズ

            San Ace ACファン/□160mmシリーズ

              ACDCファンセットモデル

              ACDCファンセットモデル

                San Ace ACファン/□80mmシリーズ

                San Ace ACファン/□80mmシリーズ

                  San Ace DCファン/□120mmシリーズ

                  San Ace DCファン/□120mmシリーズ

                    San Ace ACファン/□120mmシリーズ

                    San Ace ACファン/□120mmシリーズ

                      San Ace ACファン/φ172mmシリーズ

                      San Ace ACファン/φ172mmシリーズ

                        DCファン/φ200mmシリーズ

                        DCファン/φ200mmシリーズ

                          San Ace ACファン/□92mmシリーズ

                          San Ace ACファン/□92mmシリーズ

                            メーカー 河村電器産業 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気
                            通常価格 7,480円 3,140円 7,720円 3,930円 2,620円 9,500円 9,690円 2,890円 3,420円 2,890円 7,490円 21,690円 2,620円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 DCファン DCファン DCファン ACファン ACファン ACファン ACDCファン ACファン DCファン ACファン ACファン DCファン ACファン
                            センサ出力 無し - - - - - - - - - -
                            仕様 フレーム材質:ガラス入りPBT - - - - - - - - - - - -

                            DCタイプ ファン VP23シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました