(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
エラストマ製プラフット Aシリーズ
  • 数量スライド割引

エラストマ製プラフット Aシリーズ【10個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
127円 ~ 692円
税込価格
140円 ~ 761円
通常出荷日
2日目
【特長】
・エラストマ樹脂製の足です
・色移行しない材質です
・ビス止めなので、しっかり固定が可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

エラストマ製プラフット Aシリーズのレビュー

評価 4.1 平均満足度:4.1 12件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    持ち運びする機器の脚
    評価 4.0満足度:4.02023/03/31
    居室内で使用する機器のため色移りしない素材にする必要がありました。価格が手頃でちょうど良かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    検具治具の底に使用しています。
    評価 5.0満足度:5.02022/06/02
    検具治具の底に使用しています。検具治具は 滑りやすい台面に使う時 滑らいように これは 安くて セットし易いので あとは 弾性がありますから クッションの代わりにも役立ちます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品の押えに使用
    評価 3.0満足度:3.02022/04/05
    製品を固定する際のキズ防止に使用しております。
    何回も使用しているとつぶれてきますが結構もちがいいので
    取替えて使用してます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置フレーム脚
    評価 5.0満足度:5.02021/09/27
    比較的安価で手軽に入手できると複数のパターンの部品を購入してトライすることができるので重宝している。 バラ売りで個数を指定することが出来るのも非常に助かっています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    試作品のゴム足
    評価 4.0満足度:4.02021/05/10
    このような部品は状況によって実際に取り付けてみないと判明しないことがあるが、これだけ手軽に入手できると複数のパターンの部品を購入してトライすることができるので重宝している。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ゴム足として
    評価 4.0満足度:4.02020/11/26
    制御ボックス等で付属でついている両面テープ止めのゴム足はすぐ剥がれてしまうので、しっかりネジ止めできるものに変更するため毎回利用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ゴム脚
    評価 5.0満足度:5.02020/03/13
    こちらはボルト止めではなく、粘着シートで貼り付けになります。
    ホームセンターなどでは見たことないので、助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    治具ベースの足(滑り止め)
    評価 3.0満足度:3.02019/08/02
    小径、小サイズ(固定ねじ)のラインナップが少なかった。
    止むを得ず今回のサイズを選択した。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    社内設備の筐体に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02018/12/10
    商品が調達しやすいこと、他の商品も色々とタカチ電機工業のものを使っているので、それに合わせて購入しました。ビスで固定して使っていますが、安定感があります。劣化もしないので、特に問題なく使用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製造の治具に使用
    評価 4.0満足度:4.02018/12/10
    大きさがちょうど合っていてよかったことと値段で選びました。材質が柔らかいからかネジを締めると変形してしまいます。見た目が変形してしまうので、ネジロックをしています。品質もそこそこで、耐久性に関しては問題はありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    検査台に使用
    評価 5.0満足度:5.02018/10/30
    メインで大量に使っているものは他のメーカーで、大きさ、高さなどが合わなかったのでタカチ電機工業のエラストマ製プラフットビス止めゴム足を選定しました。使い分けをしています。ビス止めなのでしっかりと固定でき、硬さも丁度よいと思います。耐久性も問題ないです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    自社商品に使用
    評価 3.0満足度:3.02018/10/30
    以前使っていたタカチ電機工業のゴム足の後継品として、サイズが合っていたので購入しました。ねじを締めすぎると上端が浮いてしまって、ガタガタしてしまいます。作業者によって最終形状が安定しないところが困っています。材質も少し柔らかすぎるので取り付けがしにくいです。ねじを締めすぎないように気をつけて作業しています。以前の商品の方がよかったです。もう少しサイズが小さいもののシリーズがあるとよいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エラストマ製プラフット Aシリーズ

エラストマ製プラフット Aシリーズ

    PFシリーズ用スペアゴム足

    PFシリーズ用スペアゴム足

      スナップインプラフット TPシリーズ

      スナップインプラフット TPシリーズ

        丸ハリ付ゴム足 TBシリーズ

        丸ハリ付ゴム足 TBシリーズ

          SFシリーズ 角型貼付ゴム足

          SFシリーズ 角型貼付ゴム足

            アルミカバー付ビス止プラフット TCシリーズ

            アルミカバー付ビス止プラフット TCシリーズ

              TM型パット付プラフット

              TM型パット付プラフット

                SJ-P ポリウレタン製角貼付ゴム足

                SJ-P ポリウレタン製角貼付ゴム足

                  ケーブルブッシング 台紙付/無

                  ケーブルブッシング 台紙付/無

                    ボックスフィクチャー

                    ボックスフィクチャー

                      ゴム足 Kシリーズ(金属ワッシャー入)

                      ゴム足 Kシリーズ(金属ワッシャー入)

                        はさみ点検口

                        はさみ点検口

                          ポリウレタン製角貼付ゴム足 SJ-Pシリーズ

                          ポリウレタン製角貼付ゴム足 SJ-Pシリーズ

                            メーカー タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 未来工業 未来工業 ミスミ 未来工業 タカチ電機工業
                            通常価格 127円 110円 357円 110円 164円 906円 405円 343円 29円 374円 506円 588円 370円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目  
                            材質 エラストマ エラストマ LDPE(本体)・PP(ピン) 合成ゴム 天然ゴム 樹脂/アルミ ABS ポリウレタン - - - - ポリウレタン
                            パック入り数(個) 10 - 10 - - 4 10 - - - - - 10
                            ブラック - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。