(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コイン電池ホルダー SMTMシリーズ【10~700個入り】

コイン電池ホルダー SMTMシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,122円 ~ 111,863円
税込価格
2,334円 ~ 123,049円

CR1632/CR2032/CR2025用金属製の簡易コイン電池ホルダー。【特...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電池部品
  • D(mm):
    4
  • 端子仕様(mm):
    表面実装x2/ニッケルメッキ

(i)ご注意

  • コイン電池ホルダー SMTMシリーズ

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

SMTM型コイン電池ホルダー

SMTM1632 外観寸法図

外観寸法図

外観寸法図

基板実装図 ・ハンダ取付部 2-3×3.2 ・マイナス端子パッド設置部 4×4

基板実装図

  • ハンダ取付部 2-3×3.2
  • マイナス端子パッド設置部 4×4

SMTM2032 外観寸法図

寸法図

寸法図

基板実装図 ・ハンダ取付部 2-4.7×5 ・マイナス端子パッド設置部 5×5

基板実装図

  • ハンダ取付部 2-4.7×5
  • マイナス端子パッド設置部 5×5

機種内容

型番適用電池材質/表面処理端子構造自重(g)
SMTM1632CR1632りん青銅/ニッケルメッキ表面実装×20.4
SMTM2032CR2032/CR2025りん青銅/ニッケルメッキ表面実装×20.9
SMTM1632-TRCR1632りん青銅/ニッケルメッキ表面実装×2
SMTM2032-TRCR2032/CR2025りん青銅/ニッケルメッキ表面実装×2

型番リスト

型番
W(mm)
H(mm)
適用電池
ピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16.9
13.25
CR1632
20.1
10

1パック

10個入り

2,122( 2,334円 )

2日目

16.9
13.25
CR1632
20.1
10

1パック

700個入り

111,863( 123,049円 )

2日目

21
16
CR2032/CR2025
26
-

1パック

10個入り

2,222( 2,444円 )

2日目

21
16
CR2032
26
10

1パック

600個入り

105,931( 116,524円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

CR1632/CR2032/CR2025用金属製の簡易コイン電池ホルダー。
【特長】
・金属製の簡易コイン電池ホルダーです。
・CR1632用を新たに追加。
・量産使用時は自動実装機に対応できるキャリアテーピング梱包(TRタイプ)が便利です。
・マイナス極の電池接点は基板上にパッドを設置するか、マイナス端子『BK-2032M』(SMTM2032のみ対応)をご利用下さい。
【用途】
・SMTM型コイン電池ホルダー。

(i)ご注意

  • コイン電池ホルダー SMTMシリーズ

カタログ

 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コイン電池ホルダー SMTMシリーズ

コイン電池ホルダー SMTMシリーズ

    中継ボックス用ショートバー

    中継ボックス用ショートバー

      ターミナルカバー NTKシリーズ

      ターミナルカバー NTKシリーズ

        BK型コイン電池ホルダー

        BK型コイン電池ホルダー

          ターミナルカバー NTCシリーズ

          ターミナルカバー NTCシリーズ

            BP23-HD 配線ダクト取付金具

            BP23-HD 配線ダクト取付金具

              HCSシリーズ 六角穴付ボルト

              HCSシリーズ 六角穴付ボルト

                鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ

                鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ

                  基板押さえスポンジ URシリーズ

                  基板押さえスポンジ URシリーズ

                    LDN型リード線付埋込電池ボックス

                    LDN型リード線付埋込電池ボックス

                      HUBボックスオプション HBTシリーズ

                      HUBボックスオプション HBTシリーズ

                        BP25-S 保護板支持金具・スライド式・保護板支柱

                        BP25-S 保護板支持金具・スライド式・保護板支柱

                          FC用コーナーキャップ

                          FC用コーナーキャップ

                            メーカー タカチ電機工業 オーム電機(配線パーツ・熱対策機器) タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 日東工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 河村電器産業 日東工業 タカチ電機工業
                            通常価格 2,122円 960円 121円 414円 106円 1,145円 306円 151円 121円 547円 1,459円 8,472円 220円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   3日目   3日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   2日目  
                            種類 電池部品 金具 金具 - 金具 金具 - その他 - その他 金具 -
                            D(mm) 4 - - - - - - - 5 74 - - -
                            端子仕様(mm) 表面実装x2/ニッケルメッキ - - - - - - - - - - - -

                            コイン電池ホルダー SMTMシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました