(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リチウム電池ホルダー CR123Aシリーズ

リチウム電池ホルダー CR123Aシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
238円 ~ 341円  特別価格 
税込価格
262円 ~ 375円  特別価格 

適用電池CR123A×1用のリチウム電池ホルダー。【特長】・ホルダー材質は難燃...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電池部品
  • 色仕様/表面処理:
    ブラック
  • W(mm):
    43.9
  • H(mm):
    16.5
  • D(mm):
    20.5
  • 適用電池:
    CR123Ax1
  • 材質:
    難燃性ABS/リン青銅
  • 規格:
    UL94V-0

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

リチウム電池ホルダーの特長

CR123A-PC型の外観

CR123A-PC型の外観

CR123A-PC型の寸法図

CR123A-PC型の寸法図

CR123A-PC型の取付穴加工図

CR123A-PC型の取付穴加工図

CR123A-R型の外観

CR123A-R型の外観

CR123A-R型の寸法図

CR123A-R型の寸法図

CR123A-R型の取付穴加工図

CR123A-R型の取付穴加工図

注意点

注意点
電池の着脱はプラス側を可動させて下さい。マイナス側を可動させてしまいますと、電池の被覆を破いてしまったり、端子が変形してしまう恐れがあります。

型番リスト

型番
端子仕様(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
端子数2
10

1個

238円

178

( 196円 )

2日目

リード線長さ140mm
-

1個

341円

306

( 337円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

適用電池CR123A×1用のリチウム電池ホルダー。
【特長】
・ホルダー材質は難燃性ABS(UL94V-0)。
・端子材質はりん青銅。
・端子表面処理はニッケルメッキ。
・電池の着脱はプラス側を可動させる。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リチウム電池ホルダー CR123Aシリーズ

リチウム電池ホルダー CR123Aシリーズ

    リチウム電池ホルダー CR2シリーズ

    リチウム電池ホルダー CR2シリーズ

      コイン電池ホルダー CH7410シリーズ

      コイン電池ホルダー CH7410シリーズ

        CST型 CR2032・CR2450・CR2477用コイン電池端子

        CST型 CR2032・CR2450・CR2477用コイン電池端子

          コイン電池ホルダー/CDH-400

          コイン電池ホルダー/CDH-400

            コイン電池ホルダー BCRシリーズ

            コイン電池ホルダー BCRシリーズ

              コイン電池ホルダー CH74シリーズ

              コイン電池ホルダー CH74シリーズ

                リード線・ピン・スナップ端子付電池ホルダー

                リード線・ピン・スナップ端子付電池ホルダー

                  コイン電池ホルダー HUシリーズ

                  コイン電池ホルダー HUシリーズ

                    IT型 電池端子

                    IT型 電池端子

                      ピン付電池ホルダー SN・MP-PCシリーズ

                      ピン付電池ホルダー SN・MP-PCシリーズ

                        BK型コイン電池ホルダー

                        BK型コイン電池ホルダー

                          電池ホルダー BH-9Vシリーズ

                          電池ホルダー BH-9Vシリーズ

                            メーカー タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 廣杉計器 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業
                            通常価格 238円 239円 176円 377円 160円 276円 189円 101円 176円 139円 219円 414円 125円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            種類 電池部品 電池部品 電池部品 電池部品 電池部品 電池部品 電池部品 - - 電池部品 電池部品 - 電池部品
                            色仕様/表面処理 ブラック ブラック ブラウン - - ブラック ブラック ブラック - ニッケルメッキ ブラック ニッケルメッキ ブラック
                            W(mm) 43.9 36.3 24 - - - 22.8 - - - - - -
                            H(mm) 16.5 15.5 5.4 - - - 21.1 - - - 11 - -
                            D(mm) 20.5 19.2 15.7 - - 24 6.3 - - - - - -

                            リチウム電池ホルダー CR123Aシリーズのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            古いテスターの電池ケースを修理するため使用した。
                            評価 3.0満足度:3.02018/06/01
                            これまで、電池ホルダーは秋葉で購入するのが常識でした。 それが、ネットで送料無料で入手できるのはうれしい。

                            購入した後で「ホルダーから電池を外すとき(+)極側を持ち上げるようにして…」なんて注意書きに気づきました。 設計者自身が使うのならともかく、一旦製品に取り付けて出荷したらこのようなルールをユーザーに守らせるなんてできっこない。 よって、満足度を減点しました。

                            作りがしっかりしていて、 正しく使えば長期間の使用に耐えられそうです。 この点を評価したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            修理用電池ホルダ
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/20
                            この部品は他ではなかなか手に入らない。しかも送料無料なので非常に助かりました。このような商品があるのはほんとに助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました