(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
電源ケーブル取り付け済みのタップ型のハブ。【特長】・電源ケーブル取り付け済みの...
商品分類 | ハブ本体 | ポート数 | 8ポート |
---|---|---|---|
インターフェイス | イーサネット | 入力電源仕様 | 内蔵電源 |
伝送速度 | 1000BASE | 取付方法 | マグネット |
周囲温度(動作時) | 0~45℃ | 寸法 長さ(mm) | 37 |
寸法 幅(mm) | 200 | 寸法 厚み(mm) | 100 |
RoHS ? | 10 | - | - |
接続状況を確認できるLEDの配置を工夫し、家具とのすき間や、高い壁の上など、様々な環境への設置に対応。
レイヤー2ノンインテリジェントスイッチの外観について
前面:ループ検知スイッチ/インジケーター
インジケーター詳細:ループ検知ランプ/リンク・アクティブランプ/電源ランプ/スピードランプ
背面:1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-Tポート
- | BS-G2108UR-TP |
---|---|
LANインターフェイス | IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) |
伝送速度 | 10/100/1000Mbps |
データ転送方式 | ストア&フォワード |
レイテンシー | 1000M 64bytes時3.4μsec(S&F) |
バッファー容量 | 128KB |
伝送路符号化方式 | マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4-PAM5(1000BASE-T) |
アクセス方式 | CSMA/CD |
データ転送速度 | 14,881パケット/s(10BASE-T)、148,810パケット/s(100BASE-TX)、1,488,095パケット/s(1000BASE-T) |
アドレステーブル | 4,096件(セルフラーニング方式) |
ポート数 | 10/100/1000M 8ポート(全ポートAUTO-MDIX機能搭載) |
適合ケーブル | 10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上 |
伝送距離 | 最大100m |
コネクター形状 | RJ-45型モジュラージャック |
スイッチング・ファブリック | 16Gbps |
サポート機能 | JumboFrame最大サイズ16,000Byte(ヘッダー14Byte+FCS4Byteを含む)、ワイヤーレートは9,216Byteまで Auto-Negotiation(10M/100M/1000M Half/Full Duplex)機能 全ポートノンブロッキング転送、不良パケットフィルタリング機能 IEEE802.3x、フローコントロール(全二重動作時)、バックプレッシャー(半二重動作時)対応 EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 |
おまかせ節電機能 | 対応(リンク状態/ケーブル長検知) |
ループ検知機能 | 対応(ブザー/LEDアラート) |
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力(最大) | 7.5W |
消費電流(最大) | 0.15A |
発熱量.(最大) | 27.0kJ/h |
MTBF(理論値) | 508,000h(25℃) |
外形寸法 | 200(W)×37(H)×100(D)mm(ケーブル含まず) |
重量 | 約500g(ケーブル含まず) |
動作環境 | 温度0℃~45℃、湿度10%~85%(結露なきこと) |
取得規格 | VCCI Class B/FCC Class B |
準拠規格 | IEEE802.3 10Base-T/IEEE802.3u 100Base-TX/IEEE802.3ab 1000Base-T、IEEE802.3x Flow Control |
保証年数 | 3年 |
19インチラックマウント | 非対応 |
マグネット取り付け | 対応(マグネット標準添付) |
対応オプション | マグネットキット「BS-MGK-A」、マグネット取付金具「LSW-KG5P」 |
待機時約81%節電を実現。
未使用ポートへの供給電力を制限して省エネを実現。
LANケーブルの長さを自動判断して電力を自動調節。
ネットワーク運用に大きな障害を及ぼす、ネットワークのループ構成を検知し、お知らせするループ検知機能を搭載。
ネットワーク障害の軽減を促せる。
ループ検知のON/OFF切り替えは、前面パネルのスイッチで簡単。
ループ発生時はスイッチ前面パネルのLEDの点滅とブザーでお知らせ。
適切なLAN配線への修正をサポート。
※特長の詳細ににつきましては、メーカー側のホームページを参照してください。
安定したネットワーク稼動のために、ネットワーク機器の信頼性は最も重視されるポイントで、独自の企業向け品質基準による高信頼部品の選定など品質の追求によって長寿命設計に取り組んでいます。また高い信頼性への取り組みの成果として3年保証を実現しております。
電源ケーブル取り付け済みのタップ型のハブ。
【特長】
・電源ケーブル取り付け済みのACタップ形状の採用している。
・電源回りのトラブルを軽減した、オフィス設置に最適なレイヤー2Gigaスイッチ。
・省エネを実現の「おまかせ節電」機能、ネットワークダウンを軽減する「ループ検知」機能を搭載。
・地球環境に優しい国際レベルの環境性能。
【用途】
・省エネ対策で、小型でオフィスのGigaネットワーク化に最適。
この商品に近い類似品がありませんでした。
Switch Layer2 ノン・インテリジェントスイッチの型番BS-G2108UR-TPのページです。
型番BS-G2108UR-TPに関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針