(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低騒音タイプ ファン VP23シリーズ

低騒音タイプ ファン VP23シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
7,020円 ~ 7,060円  特別価格 
税込価格
7,722円 ~ 7,766円  特別価格 

低騒音タイプの盤用ファン 【特長】・静音タイプのファンで、オフィスの取付けに適...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

熱対策用パーツ 盤用ファン VP23(標準タイプ)

VP23-L 寸法図

VP23-L 寸法図

品番最大風量
(m3/min)
最大静圧
(mmH2O)
定格入力
(W)
騒音
(dB)
VP23-L11.54/1.72 2.45/2.7513/11 30/32
VP23-L21.45/1.51.8/1.87/728/28
VP23-L30.84/0.983.2/4.18/732/35
VP23-L41.63/1.783/2.689.5/8.534/35

付属品:コード1m・フィンガーガード・取付ネジ。

寸法

寸法(mm)電圧品番取付穴
加工図
取付可能
ルーバー
ABC
11911938100VVP23-L1DLKN 150F(K)
200VVP23-L2
929225100VVP23-L3BLKN 120F(K)
LKN 120WF(K)
11911925100VVP23-L4DLKN 150F(K)

ファン取付穴加工図

図A

図A

図B

図B

図C

図C

図D

図D

図E

図E

図F

図F

型番リスト

型番
サイズ
厚み
入力電圧
最大風量(AC入力電圧、50Hz時)(m3/min)
最大風量(AC入力電圧、60Hz時)(m3/min)
音量(AC入力電圧、50Hz時)(dB)
音量(AC入力電圧、60Hz時)(dB)
最大静圧(AC入力電圧、50Hz時)(Pa)
最大静圧(AC入力電圧、60Hz時)(Pa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
120x120
38mm
AC100V
1.54
1.72
30
32
24
27

1個

7,020円

2,808

( 3,089円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

120x120
25mm
AC100V
1.63
1.78
34
35
29
26

1個

7,060円

3,530

( 3,883円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

低騒音タイプの盤用ファン
【特長】
・静音タイプのファンで、オフィスの取付けに適しています。
・定格周波数50/60Hz
・付属品:コード1m・フィンガーガード・取付ネジ

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低騒音タイプ ファン VP23シリーズのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
製品の部品として
評価 4.0満足度:4.02018/07/17
製品の熱を持ってしまう部分を冷却するために使っています。以前使っていた別の商品が製造中止となったことがきっかけにその商品より低騒音が売りのこちらの商品を見つけ、購入しました。実際、音が静かで、ファンの耐久性も問題ありません。冷却については以前使っていた商品と同等の働きをしてくれているので満足しています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ファンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました