(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ΣVシリーズ対応 コネクタ端子台変換ユニット

ΣVシリーズ対応 コネクタ端子台変換ユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
23,890円
税込単価
26,279円

ΣVシリーズ対応コネクト端子台ユニット,通信指令型アナログ電圧・パルス列指令型...

詳細情報を確認する

型番

JUSP-TA50PG-E 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JUSP-TA50PG-E

1個

23,890( 26,279円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ΣVシリーズ対応コネクト端子台ユニット,通信指令型アナログ電圧・パルス列指令型の2種,適応アンプ形式SGDV/SGDS/SGDM/SGDH/SGDP,適応モーター形式SGMCS,長さ0.5m

JUSP-TA50PG-Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ΣVシリーズ対応 コネクタ端子台変換ユニットの型番JUSP-TA50PG-Eのページです。
型番JUSP-TA50PG-Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ΣVシリーズ対応 コネクタ端子台変換ユニット

ΣVシリーズ対応 コネクタ端子台変換ユニット

    ΣVシリーズ対応 入出力信号ケーブル

    ΣVシリーズ対応 入出力信号ケーブル

      ΣVシリーズ対応 USB パソコン接続ケーブル

      ΣVシリーズ対応 USB パソコン接続ケーブル

        ΣVシリーズ対応 エンコーダケーブル

        ΣVシリーズ対応 エンコーダケーブル

          ΣVシリーズ対応 エンコーダケーブル用コネクタキット

          ΣVシリーズ対応 エンコーダケーブル用コネクタキット

            ACサーボモータ対応主回路/ブレーキケーブル(SVPY-SGDS□)

            ACサーボモータ対応主回路/ブレーキケーブル(SVPY-SGDS□)

              ACサーボモータ対応主回路/ブレーキケーブル(SVPY-SGFV□)

              ACサーボモータ対応主回路/ブレーキケーブル(SVPY-SGFV□)

                ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEY-SGF7□)

                ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEY-SGF7□)

                  ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEY-SGFV□)

                  ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEY-SGFV□)

                    ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEY-SGDS□)

                    ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEY-SGDS□)

                      ACサーボモータ対応主回路/ブレーキケーブル(SVPY-SGF7□)

                      ACサーボモータ対応主回路/ブレーキケーブル(SVPY-SGF7□)

                        ACサーボドライブ Σ-Vシリーズ対応コネクタキット

                        ACサーボドライブ Σ-Vシリーズ対応コネクタキット

                          ΣVシリーズ対応 モータケーブル

                          ΣVシリーズ対応 モータケーブル

                            メーカー 安川電機 安川電機 安川電機 安川電機 安川電機 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 安川電機 安川電機
                            通常価格 23,890円 8,480円 4,980円 2,850円 1,250円 - - 2,980円 - - 1,990円 2,980円 4,680円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            対応機器メーカー 安川電機製対応 安川電機製対応 安川電機製対応 - 安川電機製対応 安川電機製対応 - - 安川電機製対応 安川電機製対応 - - -
                            対応機器シリーズ 安川電機 ΣVシリーズ 安川電機 ΣVシリーズ 安川電機 ΣVシリーズ - 安川電機 ΣVシリーズ 安川電機 ΣII(SGDS)シリーズ - - 安川電機 ΣVシリーズ 安川電機 ΣII(SGDM)シリーズ - - -
                            用途 中継端子台用 入出力信号用 パソコン接続用 エンコーダ用 電源用 - - エンコーダ用 エンコーダ用 エンコーダ用 - - -
                            適用モータ形式 SGMCS - - - - - - - - - - - -
                            通信指令形 アナログ電圧・パルス列指令形 - - - - - - - - - - - -

                            ΣVシリーズ対応 コネクタ端子台変換ユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました