(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
パソコン連動タップ(BOXタイプ・ラインタイプ)

パソコン連動タップ(BOXタイプ・ラインタイプ) (レビュー)

通常価格(税別)
9,322円 ~ 13,866円
税込価格
10,254円 ~ 15,253円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
周辺機器の電源が管理でき、周辺機器の消し忘れを防ぐ国内規格電流タップ。
【特長】
・パソコン本体に連動して、周辺機器をオン・オフできるので節電・省エネ。
・電流感知方式とUSB電流感知式の2タイプ。
・抜け止めコンセント採用で不意のプラグ抜けが無く、データをしっかりガード。
・3Pから2Pへの変換アダプタ付き。
・マグネット付きでスチール机などに仮固定が可能。
【用途】
・機器の電源をまとめて管理するのに最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

パソコン連動タップ(BOXタイプ・ラインタイプ)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    延長コード
    評価 5.0満足度:5.02021/07/09
    機械のパソコンと連動させて使用しております。
    差込口数が多いものを探していたとことこちらの商品を見つけました。
    差込口の間隔も間があいているのも良い点だと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パソコン連動タップ(BOXタイプ・ラインタイプ)

パソコン連動タップ(BOXタイプ・ラインタイプ)

    8個口抜け止め式電源タップ(ライン型ベーシックモデル)

    8個口抜け止め式電源タップ(ライン型ベーシックモデル)

      RD81 コンセントバー・OAタップ

      RD81 コンセントバー・OAタップ

        便利タップ(抜け止め・集中スイッチ)

        便利タップ(抜け止め・集中スイッチ)

          OAマルチタップ WBN-S7203B(G)

          OAマルチタップ WBN-S7203B(G)

            安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・5m)

            安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・5m)

              電源タップ(2P・7個口・5m) TAP-F27-5K

              電源タップ(2P・7個口・5m) TAP-F27-5K

                トリプルタップ雷サージ防止付き

                トリプルタップ雷サージ防止付き

                  マグネット付OAタップ(接地15A引掛形)

                  マグネット付OAタップ(接地15A引掛形)

                    電源タップ(2P・7個口・2m) TAP-F27-2K

                    電源タップ(2P・7個口・2m) TAP-F27-2K

                      OAタップ

                      OAタップ

                        マグネット付3ピン対応抜け止めタップ

                        マグネット付3ピン対応抜け止めタップ

                          三角タップ WH2012

                          三角タップ WH2012

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ 日東工業 サンワサプライ ELPA朝日電器 サンワサプライ サンワサプライ バッファロー Panasonic サンワサプライ 明工社 エレコム Panasonic
                            通常価格 9,322円 6,436円 4,908円 2,512円 4,470円 11,900円 3,087円 1,174円 3,168円 2,506円 1,963円 2,529円 469円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ 電源タップ
                            プラグ形状 A-3 A-3 - A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ - - - - - - A-2スイングプラグ -
                            ソケット形状 A-3抜け止め - A-3抜け止め A-3抜け止め A-3抜け止め - - A-2ソケット A-3ソケット / 引掛け・NEMA - - A-3抜け止め A-2ソケット
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 - - 15 15 - 15 15 15
                            定格電圧(V) 125 125 - 125 125 - - 125 125 - 125 125 125

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。