(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACサーボドライブ Σ-Vシリーズ対応コネクタキット

ACサーボドライブ Σ-Vシリーズ対応コネクタキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,375円
税込単価
3,713円

【特長】・パルス列指令入力、アナログ電圧指令入力用のCN1入出力信号、サーボモ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

JZSP-CSM9-1-E 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
電線接続方法
ケーブル仕上がり外径(mm)
接続電線(AWG or SQ)
ケース形式
コネクタ形式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JZSP-CSM9-1-E

圧着
Φ7±0.3
AWG20~24
-
-

1個

3,375( 3,713円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パルス列指令入力、アナログ電圧指令入力用のCN1入出力信号、サーボモータ主回路用ケーブルのコネクタキットです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

JZSP-CSM9-1-Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACサーボドライブ Σ-Vシリーズ対応コネクタキットの型番JZSP-CSM9-1-Eのページです。
型番JZSP-CSM9-1-Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACサーボドライブ Σ-Vシリーズ対応コネクタキット

ACサーボドライブ Σ-Vシリーズ対応コネクタキット

    ΣVシリーズ対応 入出力信号ケーブル

    ΣVシリーズ対応 入出力信号ケーブル

      ΣVシリーズ対応 エンコーダケーブル

      ΣVシリーズ対応 エンコーダケーブル

        ΣVシリーズ対応 コネクタ端子台変換ユニット

        ΣVシリーズ対応 コネクタ端子台変換ユニット

          ΣVシリーズ対応 モータケーブル

          ΣVシリーズ対応 モータケーブル

            ΣVシリーズ対応 エンコーダケーブル用コネクタキット

            ΣVシリーズ対応 エンコーダケーブル用コネクタキット

              ACサーボモータ対応主回路/ブレーキケーブル(SVPY-SGF7□)

              ACサーボモータ対応主回路/ブレーキケーブル(SVPY-SGF7□)

                ACサーボモータ対応主回路/ブレーキケーブル(SVPY-SGDS□)

                ACサーボモータ対応主回路/ブレーキケーブル(SVPY-SGDS□)

                  ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEY-SGFV□)

                  ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEY-SGFV□)

                    ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEY-SGF7□)

                    ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEY-SGF7□)

                      ACサーボモータ対応主回路/ブレーキケーブル(SVPY-SGDM□)

                      ACサーボモータ対応主回路/ブレーキケーブル(SVPY-SGDM□)

                        ACサーボモータ対応主回路/ブレーキケーブル(SVPY-SGDH□)

                        ACサーボモータ対応主回路/ブレーキケーブル(SVPY-SGDH□)

                          ACサーボモータ対応主回路/ブレーキケーブル(SVPY-SGFV□)

                          ACサーボモータ対応主回路/ブレーキケーブル(SVPY-SGFV□)

                            メーカー 安川電機 安川電機 安川電機 安川電機 安川電機 安川電機 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 2,980円 8,480円 2,850円 23,890円 4,680円 1,250円 1,990円 - - 2,980円 - - -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目~  

                            ACサーボドライブ Σ-Vシリーズ対応コネクタキットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JZSP-CSI9
                            JZSP-CSI9-1-E
                            JZSP-CSI9-2-E
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            電線接続方法 ケーブル仕上がり外径
                            (mm)
                            接続電線
                            (AWG or SQ)
                            ケース形式 コネクタ形式

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----

                            2,980円

                            ( 3,278円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ハンダΦ16以下AWG24、26、28、3010350-52Z0-00810150-3000PE

                            3,750円

                            ( 4,125円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ハンダΦ16以下AWG24、26、28、3010326-52A0-00810126-3000PE

                            角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました