(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ΣVシリーズ対応 エンコーダケーブル

ΣVシリーズ対応 エンコーダケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,850円 ~ 45,890円
税込価格
3,135円 ~ 50,479円

ΣVシリーズ対応のエンコーダケーブル、コネクタキット、ケーブル線材、ケーブルタ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定16件の候補があります。

Loading...

商品情報

【特長】
●メーカー標準型番との型番置換表で型番選定も楽になりました。

型番リスト

型番
対応機器メーカー
対応機器シリーズ
対応モータ
ケーブルタイプ
固定/可動
サーボアンプ側仕様
エンコーダ仕様
適用アンプ形式
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
安川電機製対応
安川電機 ΣVシリーズ
SGMJV/ SGMPS/ SGMAS/ SGMAH/ SGMPH/ SGMCS/ SGMSS/ SGMGH/ SGMMJ/ SGMSH/ SGMAV/ SGM□J:全容量共通
片側リードばら出し
固定
コネクタ付き
インクリメンタル/絶対値共通
SGDM/SGDH/SGDP/SGDJ/SGDV/SGDS/SGDH
3

1個

5,980( 6,578円 )

-

安川電機製対応
安川電機 ΣVシリーズ
SGMJV/ SGMPS/ SGMAS/ SGMAH/ SGMPH/ SGMCS/ SGMSS/ SGMGH/ SGMMJ/ SGMSH/ SGMAV/ SGM□J:全容量共通
片側リードばら出し
固定
コネクタ付き
インクリメンタル/絶対値共通
SGDM/SGDH/SGDP/SGDJ/SGDV/SGDS/SGDH
5

1個

6,980( 7,678円 )

11日目

  • 注文停止中
安川電機製対応
安川電機 ΣVシリーズ
SGMJV/ SGMPS/ SGMAS/ SGMAH/ SGMPH/ SGMCS/ SGMSS/ SGMGH/ SGMMJ/ SGMSH/ SGMAV/ SGM□J:全容量共通
片側リードばら出し
固定
コネクタ付き
インクリメンタル/絶対値共通
SGDM/SGDH/SGDP/SGDJ/SGDV/SGDS/SGDH
10

1個

9,980( 10,978円 )

-

安川電機製対応
安川電機 ΣVシリーズ
SGMJV/ SGMPS/ SGMAS/ SGMAH/ SGMPH/ SGMCS/ SGMSS/ SGMGH/ SGMMJ/ SGMSH/ SGMAV/ SGM□J:全容量共通
片側リードばら出し
固定
コネクタ付き
インクリメンタル/絶対値共通
SGDM/SGDH/SGDP/SGDJ/SGDV/SGDS/SGDH
15

1個

15,890( 17,479円 )

11日目

  • 注文停止中
安川電機製対応
安川電機 ΣVシリーズ
SGMJV/ SGMPS/ SGMAS/ SGMAH/ SGMPH/ SGMCS/ SGMSS/ SGMGH/ SGMMJ/ SGMSH/ SGMAV/ SGM□J:全容量共通
片側リードばら出し
固定
コネクタ付き
インクリメンタル/絶対値共通
SGDM/SGDH/SGDP/SGDJ/SGDV/SGDS/SGDH
20

1個

18,890( 20,779円 )

-

  • 注文停止中
安川電機製対応
安川電機 ΣVシリーズ
SGMGV/SGMSV/SGMJV/SGMAV:全容量共通
ケーブル線材
固定
-
-
SGDV
3

1個

2,850( 3,135円 )

-

  • 注文停止中
安川電機製対応
安川電機 ΣVシリーズ
SGMJV/ SGMPS/ SGMAS/ SGMAH/ SGMPH/ SGMCS/ SGMSS/ SGMGH/ SGMMJ/ SGMSH/ SGMAV/ SGM□J:全容量共通
片側リードばら出し
可動
コネクタ付き
インクリメンタル
SGDV/SGDS/SGDH/SGDM/SGDJ
3

1個

9,980( 10,978円 )

-

安川電機製対応
安川電機 ΣVシリーズ
SGMJV/ SGMAV/ SGMAS:全容量共通/ SGMPS:100~400W
両側コネクタ付き
固定
コネクタ付き
インクリメンタル
SGDV/SGDS
3

1個

6,980( 7,678円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

安川電機製対応
安川電機 ΣVシリーズ
SGMJV/ SGMAV/ SGMAS:全容量共通/ SGMPS:100~400W
両側コネクタ付き
固定
コネクタ付き
インクリメンタル
SGDV/SGDS
5

1個

7,980( 8,778円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
安川電機製対応
安川電機 ΣVシリーズ
SGMJV/ SGMAV/ SGMAS:全容量共通/ SGMPS:100~400W
両側コネクタ付き
固定
コネクタ付き
インクリメンタル
SGDV/SGDS
15

1個

15,890( 17,479円 )

-

安川電機製対応
安川電機 ΣVシリーズ
SGMJV/ SGMAV/ SGMAS:全容量共通/ SGMPS:100~400W
両側コネクタ付き
固定
コネクタ付き
インクリメンタル
SGDV/SGDS
20

1個

18,890( 20,779円 )

11日目

安川電機製対応
安川電機 ΣVシリーズ
SGMMV/SGMCV:全容量共通/SGMPS:750W、1.5kW
両側コネクタ付き
固定
コネクタ付き
多回転絶対値/絶対値共通
SGDV
3

1個

9,125( 10,038円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

安川電機製対応
安川電機 ΣVシリーズ
SGMJV/ SGMAV/ SGMAS:全容量共通/ SGMPS:100~400W
両側コネクタ付き
可動
コネクタ付き
インクリメンタル
SGDS/SGDV
3

1個

11,890( 13,079円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

安川電機製対応
安川電機 ΣVシリーズ
SGMJV/ SGMAV/ SGMAS:全容量共通/ SGMPS:100~400W
両側コネクタ付き
可動
コネクタ付き
インクリメンタル
SGDS/SGDV
5

1個

15,890( 17,479円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
安川電機製対応
安川電機 ΣVシリーズ
SGMJV/ SGMAV/ SGMAS:全容量共通/ SGMPS:100~400W
両側コネクタ付き
可動
コネクタ付き
インクリメンタル
SGDS/SGDV
10

1個

25,890( 28,479円 )

-

  • 注文停止中
安川電機製対応
安川電機 ΣVシリーズ
SGMJV/ SGMAV/ SGMAS:全容量共通/ SGMPS:100~400W
両側コネクタ付き
可動
コネクタ付き
インクリメンタル
SGDS/SGDV
20

1個

45,890( 50,479円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ΣVシリーズ対応のエンコーダケーブル、コネクタキット、ケーブル線材、ケーブルタイプは片側リードばらだし・両側コネクタ付きの2種、長さ3m~20m、エンコーダー仕様はインクリメンタル。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ΣVシリーズ対応 エンコーダケーブル

ΣVシリーズ対応 エンコーダケーブル

    ΣVシリーズ対応 モータケーブル

    ΣVシリーズ対応 モータケーブル

      ΣVシリーズ対応 入出力信号ケーブル

      ΣVシリーズ対応 入出力信号ケーブル

        ΣVシリーズ対応 USB パソコン接続ケーブル

        ΣVシリーズ対応 USB パソコン接続ケーブル

          ΣVシリーズ対応 コネクタ端子台変換ユニット

          ΣVシリーズ対応 コネクタ端子台変換ユニット

            ΣVシリーズ対応 エンコーダケーブル用コネクタキット

            ΣVシリーズ対応 エンコーダケーブル用コネクタキット

              ACサーボドライブ Σ-Vシリーズ対応コネクタキット

              ACサーボドライブ Σ-Vシリーズ対応コネクタキット

                ACサーボモータ対応主回路/ブレーキケーブル(SVPY-SGDS□)

                ACサーボモータ対応主回路/ブレーキケーブル(SVPY-SGDS□)

                  ACサーボモータ対応主回路/ブレーキケーブル(SVPY-SGFV□)

                  ACサーボモータ対応主回路/ブレーキケーブル(SVPY-SGFV□)

                    ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEY-SGDS□)

                    ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEY-SGDS□)

                      ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEY-SGFV□)

                      ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEY-SGFV□)

                        ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEY-SGF7□)

                        ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEY-SGF7□)

                          ACサーボモータ対応主回路/ブレーキケーブル(SVPY-SGF7□)

                          ACサーボモータ対応主回路/ブレーキケーブル(SVPY-SGF7□)

                            メーカー 安川電機 安川電機 安川電機 安川電機 安川電機 安川電機 安川電機 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 2,850円 4,680円 8,480円 4,980円 23,890円 1,250円 2,980円 - - - - 2,980円 1,990円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目~   2日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 エンコーダ用 - 入出力信号用 パソコン接続用 中継端子台用 電源用 - - - エンコーダ用 エンコーダ用 エンコーダ用 -

                            ΣVシリーズ対応 エンコーダケーブルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました