(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TAP-KE6-3
工事物件タップ(3P・6個口) エココードタイプ コウジブッケンタップ 6コグチ(エコ)

工事物件タップ(3P・6個口) エココードタイプ TAP-KE6-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,861円
税込単価
8,647円

環境に優しいケーブルを使用した国内規格電源タップ。【特長】・6個口でエココード...

詳細情報を確認する

  • プラグ形状:
    A-3
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • 差込口個数/分割口:
    6
  • 対応国(規格):
    日本(PSE)
  • プラグ角度(正面時の引出方向):
    ストレート
  • スイッチ形態:
    無し
  • 芯数:
    3
  • ケーブルタイプ:
    3Pコード
  • ノイズフィルタ有無:
  • マグネット有無:

型番

TAP-KE6-3 解除

Loading...

TAP-KE6-3 の仕様・寸法情報

商品情報

環境・安全性に配慮したケーブルを使用した電源タップ

  • 定格容量/15A・125V(合計1500Wまで)
  • プラグ仕様/3P
  • 差込口/3P・6個口
  • 差込口間ピッチ/40mm
  • コード長/1、3、5m
  • コード仕様/エココード
  • 本体サイズ/319×D43.5×H26mm
  • 生産国/日本
TAP-KE6-1 絶縁キャップ付き、抜け止めタイプ

TAP-KE6-1
絶縁キャップ付き、抜け止めタイプ

TAP-KE6L-1 絶縁キャップ付きL型、抜け止めタイプ

TAP-KE6L-1
絶縁キャップ付きL型、抜け止めタイプ

TAP-KE6N-1 絶縁キャップ付き、ノーマルタイプ

TAP-KE6N-1
絶縁キャップ付き、ノーマルタイプ

TAP-KE6NL-1 絶縁キャップ付きL型、ノーマルタイプ

TAP-KE6NL-1
絶縁キャップ付きL型、ノーマルタイプ

工事物件タップ6個口(エココードタイプ)の外形図と寸法

寸法図

寸法図

接地付ノーマル型の詳細

接地付ノーマル型の詳細

接地付L型の詳細

接地付L型の詳細

この商品の主な特長について

通電している場合はランプが点灯しているので、電源状態を確認でき便利(写真は差込口形状が抜け止めタイプを使用)。

通電している場合はランプが点灯しているので、電源状態を確認でき便利(写真は差込口形状が抜け止めタイプを使用)。

裏面に強力なマグネットが付いているのでスチールデスクのパネルなどに簡単に仮固定ができる(写真は差込口形状が抜け止めタイプを使用)。

裏面に強力なマグネットが付いているのでスチールデスクのパネルなどに簡単に仮固定ができる(写真は差込口形状が抜け止めタイプを使用)。

差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用し、安全性をより高めた安心して使えるタップ(写真は差込口形状が抜け止めタイプを使用)。

差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用し、安全性をより高めた安心して使えるタップ(写真は差込口形状が抜け止めタイプを使用)。

 
エコケーブル(ハロゲンフリー)/エコケーブルを使用したタップでは塩ビを含みません

エコケーブル(ハロゲンフリー)/エコケーブルを使用したタップでは塩ビを含みません

エココードを使用したタップでは塩化ビニル樹脂をふくみません

エココードを使用したタップでは塩化ビニル樹脂をふくみません

型番リスト

型番
商品タイプ
ソケット形状
ケーブル長(m)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAP-KE6-3

電源タップ
A-3抜け止め
3
818-4017

1個

7,861( 8,647円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

環境に優しいケーブルを使用した国内規格電源タップ。
【特長】
・6個口でエココード仕様、絶縁キャップ、通電ランプが付いている。
・裏面にマグネットが付いて、スチールのデスクなどに仮固定することができる。
・差込口部分に熱や衝撃に強いユリア樹脂を採用した二重構造。
・耐燃性ポリエチレン混合物を使用して、燃やしてもダイオキシンが発生しない。
【用途】
・環境負荷の軽減を目指すオフィス、工場などに最適。

カタログ

 

Loading...

TAP-KE6-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工事物件タップ(3P・6個口) エココードタイプの型番TAP-KE6-3のページです。
型番TAP-KE6-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工事物件タップ(3P・6個口) エココードタイプ

工事物件タップ(3P・6個口) エココードタイプ

    工事物件タップ2個口(エココードタイプ)

    工事物件タップ2個口(エココードタイプ)

      工事物件タップ(3P・6個口)

      工事物件タップ(3P・6個口)

        工事物件タップ(3P・4個口)

        工事物件タップ(3P・4個口)

          工事物件タップ(3P・8個口)

          工事物件タップ(3P・8個口)

            安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・5m)

            安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・5m)

              工事物件タップ(3P・2個口)

              工事物件タップ(3P・2個口)

                工事物件タップ(3P・4個口) エココードタイプ

                工事物件タップ(3P・4個口) エココードタイプ

                  工事物件タップ(3P・6個口・0.3m)

                  工事物件タップ(3P・6個口・0.3m)

                    電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-MG341N2PN-5

                    電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-MG341N2PN-5

                      電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450MGN

                      電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450MGN

                        電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625MGN

                        電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625MGN

                          電源タップ(3P・4個口・2.5m) TAP-N3425MGN

                          電源タップ(3P・4個口・2.5m) TAP-N3425MGN

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ
                            通常価格 6,487円 4,335円 5,702円 3,790円 8,552円 11,900円 3,288円 6,071円 6,133円 3,385円 2,704円 2,221円 1,982円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            プラグ形状 A-3 A-3 A-3 A-3 A-3 - A-3 A-3 - - - - -
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 - 15 15 - - - - -
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 125 - 125 125 - - - - -
                            差込口個数/分割口 6 2 6 4 8 - 2 4 - - - - -
                            対応国(規格) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) - 日本(PSE) 日本(PSE) - - - - -

                            工事物件タップ(3P・6個口) エココードタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
                            Q ネジ&フック仮固定穴は、両端にありますか?
                            A
                            両端についています。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TAP-KE6-1
                            TAP-KE6-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ ソケット形状 ケーブル長
                            (m)
                            トラスココード

                            6,487円

                            ( 7,136円 )
                            1個 -

                            7日目

                            電源タップA-3抜け止め1818-4016

                            8,434円

                            ( 9,277円 )
                            1個 -

                            7日目

                            電源タップA-3抜け止め5818-4018

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました