(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
工事物件タップ(3P・6個口)
  • 数量スライド割引

工事物件タップ(3P・6個口) (レビュー)

通常価格(税別)
6,283円 ~ 7,203円
税込価格
6,911円 ~ 7,923円
通常出荷日
1日目
【特長】
・6個口(3P)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです
・電源状態が確認できる通電ランプ付きです
・裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です
・差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています
・トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです
・ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています
【用途】
・工事物件等に最適

(i)ご注意

  • 【一部商品取扱終了情報】
    2024年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 写真はTAP-K6-1です。

工事物件タップ(3P・6個口)のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    設備用
    評価 4.0満足度:4.02019/03/13
    M6のキャップスクリューで固定出来るので購入しています。
    ケーブル長さが1m/3m・・・なので
    05m~1.5/2.0/2.5と0.5m単位で刻めればもっと使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    設備の電源
    評価 5.0満足度:5.02019/02/05
    設備の周辺機器電源をまとめるために購入しました。100Ⅴ電源が結構多くて、だいぶ見栄えが良くなりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品の電源タップとして使っている
    評価 5.0満足度:5.02018/07/17
    製品の電源コードが複数あるのをまとめるために使っています。工事物件タップなので、トラッキング火災予防対策の3Pプラグになっています。熱や衝撃に強く耐久性に優れているので安心して使っています。納期も早くてありがたいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工事物件タップ(3P・6個口)

工事物件タップ(3P・6個口)

    工事物件タップ(3P・8個口)

    工事物件タップ(3P・8個口)

      電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650MGN

      電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650MGN

        電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625MGN

        電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625MGN

          電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650N

          電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650N

            電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625SWN

            電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625SWN

              工事物件タップ(3P・6個口) エココードタイプ

              工事物件タップ(3P・6個口) エココードタイプ

                工事物件タップ(3P・6個口・0.3m)

                工事物件タップ(3P・6個口・0.3m)

                  工事物件タップ(3P・4個口)

                  工事物件タップ(3P・4個口)

                    8個口抜け止め式電源タップ(ライン型ベーシックモデル)

                    8個口抜け止め式電源タップ(ライン型ベーシックモデル)

                      電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450MGN

                      電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450MGN

                        電源タップ(3P・4個口・2.5m) TAP-N3425MGN

                        電源タップ(3P・4個口・2.5m) TAP-N3425MGN

                          工事物件タップ(3P・4個口) エココードタイプ

                          工事物件タップ(3P・4個口) エココードタイプ

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ
                            通常価格 6,283円 9,421円 3,389円 2,518円 4,124円 3,952円 7,383円 6,502円 4,374円 8,416円 3,171円 2,277円 6,976円
                            通常出荷日 1日目   7日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            プラグ形状 A-3 A-3 - - - - A-3 - A-3 A-3 - - A-3
                            定格電流(A) 15 15 - - - - 15 - 15 15 - - 15
                            定格電圧(V) 125 125 - - - - 125 - 125 125 - - 125
                            差込口個数/分割口 6 8 - - - - 6 - 4 - - - 4
                            対応国(規格) 日本(PSE) 日本(PSE) - - - - 日本(PSE) - 日本(PSE) 日本(PSE) - - 日本(PSE)

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。