【特長】・環境に配慮し高い安全性を実現。工事用・物件用としての大量導入に最適・...
工事用抜け止めタップの外観
工事用抜け止めタップのコンセント口
裏面強力マグネットを装備
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定。
抜け落ち防止機能
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止。
ユリア樹脂を使用した二重構造
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適。
二重被ふくコード採用
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用。断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効。
通電表示LEDランプ
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付き。
Loading...
【特長】
・環境に配慮し高い安全性を実現。工事用・物件用としての大量導入に最適
・環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です
・ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています
・裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます
・差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します
・差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です
・プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます
・通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています
・プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです
【用途】
・コンセント口を増やしたいとき
・たこ足として使用したいとき
・工業用・業務用として使用したいとき
T-WRM3430LG/RSで型番確定
工事用抜け止めタップの型番T-WRM3430LG/RSのページです。
型番T-WRM3430LG/RSに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
T-WRM3450LG/RS |
T-WRM3630LG/RS |
T-WRM3650LG/RS |
T-WRM3□LG/RS |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | ケーブル長 (m) | 差込口個数/分割口 | 寸法 | トラスココード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,605円 ( 5,066円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 5 | 4 | W244×D45×H26.6 | 821-8741 | |
6,846円 ( 7,531円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 3 | 6 | W295×D43×H25 | 821-8743 | |
7,398円 ( 8,138円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 5 | 6 | W295×D43×H25 | 836-2191 | |
- ( - ) | 1個 | - | - | - | - | - | - | - |