(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JZSP-CSM01-10-E
ΣVシリーズ対応 モータケーブル シグマファイブモータケーブル CSM

ΣVシリーズ対応 モータケーブル JZSP-CSM01-10-E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,980円
税込単価
6,578円

ΣVシリーズ対応,保持ブレーキなしモーター用ケーブル3~50m

詳細情報を確認する

  • サーボアンプ側仕様:
    ばら出しアースM4端子付き
  • 適用アンプ形式:
    SGDV/SGDS

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

JZSP-CSM01-10-E 解除

Loading...

JZSP-CSM01-10-E の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
対応機器メーカー
対応機器シリーズ
用途
ブレーキ
対応モータ
固定/可動
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JZSP-CSM01-10-E

安川電機製対応
安川電機 ΣVシリーズ
-
ブレーキなし
SGMJV:50~150W/ SGMAV:50~150W/ SGMPS:100W/ SGMAS:50~150W
固定
10

1個

5,980( 6,578円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ΣVシリーズ対応,保持ブレーキなしモーター用ケーブル3~50m

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

JZSP-CSM01-10-Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ΣVシリーズ対応 モータケーブルの型番JZSP-CSM01-10-Eのページです。
型番JZSP-CSM01-10-Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ΣVシリーズ対応 モータケーブル

ΣVシリーズ対応 モータケーブル

    ΣVシリーズ対応 エンコーダケーブル

    ΣVシリーズ対応 エンコーダケーブル

      ΣVシリーズ対応 入出力信号ケーブル

      ΣVシリーズ対応 入出力信号ケーブル

        ΣVシリーズ対応 USB パソコン接続ケーブル

        ΣVシリーズ対応 USB パソコン接続ケーブル

          ΣVシリーズ対応 コネクタ端子台変換ユニット

          ΣVシリーズ対応 コネクタ端子台変換ユニット

            ΣVシリーズ対応 エンコーダケーブル用コネクタキット

            ΣVシリーズ対応 エンコーダケーブル用コネクタキット

              ACサーボドライブ Σ-Vシリーズ対応コネクタキット

              ACサーボドライブ Σ-Vシリーズ対応コネクタキット

                ACサーボモータ対応主回路/ブレーキケーブル(SVPY-SGDS□)

                ACサーボモータ対応主回路/ブレーキケーブル(SVPY-SGDS□)

                  ACサーボモータ対応主回路/ブレーキケーブル(SVPY-SGFV□)

                  ACサーボモータ対応主回路/ブレーキケーブル(SVPY-SGFV□)

                    ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEY-SGDS□)

                    ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEY-SGDS□)

                      ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEY-SGFV□)

                      ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEY-SGFV□)

                        ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEY-SGF7□)

                        ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEY-SGF7□)

                          ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEY-SGDH□)

                          ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEY-SGDH□)

                            メーカー 安川電機 安川電機 安川電機 安川電機 安川電機 安川電機 安川電機 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 4,680円 2,850円 8,480円 4,980円 23,890円 1,250円 2,980円 - - - - 2,980円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目~   2日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~  
                            サーボアンプ側仕様 ばら出しアースM4端子付き - - - - - - - - - - - -
                            適用アンプ形式 SGDV/SGDS - - SGDV SGDV/SGDS/SGDM/SGDH/SGDP SGDS/SGDV - - - - - - -

                            ΣVシリーズ対応 モータケーブルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JZSP-CSM01-03-E
                            JZSP-CSM01-15-E
                            JZSP-CSM02-03-E
                            JZSP-CSM02-05-E
                            JZSP-CSM02-10-E
                            JZSP-CSM02-30-E
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            対応機器メーカー 対応機器シリーズ 用途 ブレーキ 対応モータ 固定/可動 長さ
                            (m)

                            4,680円

                            ( 5,148円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            安川電機製対応安川電機 ΣVシリーズ-ブレーキなしSGMJV:50~150W/ SGMAV:50~150W/ SGMPS:100W/ SGMAS:50~150W固定3

                            6,980円

                            ( 7,678円 )
                            1個 -

                            31日目

                            安川電機製対応安川電機 ΣVシリーズ-ブレーキなしSGMJV:50~150W/ SGMAV:50~150W/ SGMPS:100W/ SGMAS:50~150W固定15

                            4,680円

                            ( 5,148円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            安川電機製対応安川電機 ΣVシリーズ-ブレーキなしSGMJV:200~600W/ SGMAV:200~550W/ SGMPS:200W,400W/ SGMAS:200~600W固定3

                            4,980円

                            ( 5,478円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            安川電機製対応安川電機 ΣVシリーズ-ブレーキなしSGMJV:200~600W/ SGMAV:200~550W/ SGMPS:200W,400W/ SGMAS:200~600W固定5

                            5,980円

                            ( 6,578円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            安川電機製対応安川電機 ΣVシリーズ電源用ブレーキなしSGMJV:200~600W/ SGMAV:200~550W/ SGMPS:200W,400W/ SGMAS:200~600W固定10

                            19,125円

                            ( 21,038円 )
                            1個 -

                            31日目

                            安川電機製対応安川電機 ΣVシリーズ電源用ブレーキなしSGMJV:200~600W/ SGMAV:200~550W/ SGMPS:200W,400W固定30

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました