(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネット付抜けどめタップ

マグネット付抜けどめタップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,590円
税込単価
2,849円

抜け止め防止機能を装備したマグネット付PCタップ。【特長】・パッケージを簡素化...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電源タップ
  • ソケット形状:
    A-3抜け止め
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • 差込口個数/分割口:
    4
  • 芯数:
    3
  • 特長:
    通電表示LEDランプ付
  • 仕様:
    3P-2P変換アダプタ付

型番

T-ECOH3450NM 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

T-ECOH3430NMの外観

T-ECOH3430NMの外観

T-ECOH3450NMの外観

T-ECOH3450NMの外観

T-ECOH34NMシリーズの外観

T-ECOH34NMシリーズの外観

3P-2P変換アダプタの外観

3P-2P変換アダプタの外観

プラグ仕様:3P式(3P→2P変換アダプタ付)
本体コンセント仕様:3P式4個口
外形寸法:約幅200×奥行き45×高さ30.2mm
定格:AC125V、15A、1,500Wまで対応

  • ※ 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
  • ※ 日本の商用100Vで動かすことを想定しております。

仕様

T-ECOH3430NM
ケーブル長さ:3m
T-ECOH3450NM
ケーブル長さ:5m

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-ECOH3450NM

5
379-9409
10

1個

2,590( 2,849円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

抜け止め防止機能を装備したマグネット付PCタップ。
【特長】
・パッケージを簡素化して環境に配慮しました
・3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています
・差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します
・裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます
・通電表示ランプ付なので、外出やお休みの際の消し忘れ防止になります
・電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します
【用途】
・コンセント口を増やしたいとき、たこ足として使用したいとき

カタログ

 

Loading...

T-ECOH3450NMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット付抜けどめタップの型番T-ECOH3450NMのページです。
型番T-ECOH3450NMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネット付抜けどめタップ

マグネット付抜けどめタップ

    3ピンプラグ対応タップ(マグネット付)

    3ピンプラグ対応タップ(マグネット付)

      マグネット付3ピン対応抜け止めタップ

      マグネット付3ピン対応抜け止めタップ

        3ピン対応タップ

        3ピン対応タップ

          マグネット付3ピン対応タップ

          マグネット付3ピン対応タップ

            一括スイッチ付3ピンプラグ対応タップ

            一括スイッチ付3ピンプラグ対応タップ

              工事用抜け止めタップ

              工事用抜け止めタップ

                汎用OAタップ 抜止形2ヶ口 コード3M 平刃形プラグ・ハーネスプラグ

                汎用OAタップ 抜止形2ヶ口 コード3M 平刃形プラグ・ハーネスプラグ

                  抜け止め7個口タップ

                  抜け止め7個口タップ

                    雷ガード常時通電 スイッチ連動タップ 7ヶ口

                    雷ガード常時通電 スイッチ連動タップ 7ヶ口

                      スリムタップ(集中スイッチ付)

                      スリムタップ(集中スイッチ付)

                        二重構造工事用タップ

                        二重構造工事用タップ

                          雷ガード二重構造工事用タップ 白

                          雷ガード二重構造工事用タップ 白

                            メーカー エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム アメリカン電機 エレコム エレコム ELPA朝日電器 エレコム エレコム
                            通常価格 2,590円 3,930円 2,780円 4,370円 4,166円 3,270円 4,690円 2,200円 4,480円 3,190円 3,058円 4,285円 9,560円
                            通常出荷日 1日目   1日目   7日目~   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - -
                            ソケット形状 A-3抜け止め A-3ソケット A-3抜け止め A-3ソケット A-3ソケット A-3ソケット A-3抜け止め - A-3抜け止め A-3抜け止め A-2ソケット A-3抜け止め A-3抜け止め
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
                            差込口個数/分割口 4 - 4 - - - - 2 7 7 5 - -

                            マグネット付抜けどめタップのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            延長コードとして
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/25
                            機能等には問題無く文句なし.
                            ただ,各商品の違いが分かりづらい.
                            絵も小さく検索も分かりづらい.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            延長コード
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/03
                            この価格で近辺では手に入らなくて、こちらで購入できて満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品に組み込んで使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/17
                            製品に組み込むため、抜け止め防止の作りでマグネットでの固定が可能かつ電源アダプタが3Pに対応しているので選びました。抜け止め防止やマグネットの固定具合も申し分なく機能しているので安心して使えています。価格についてはもう少し安くなってくれると助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q パッケージ形態を教えてください。
                            A
                            ポリ袋(環境配慮タイプ)です。ゴミが少なくかさばらない為、工事など物件の大量導入に最適です。

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました