(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チップマーカ DEK 6 FW【50個入り】

チップマーカ DEK 6 FW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
608円
税込価格
669円

端子台用印字済み(連番)水平印刷(横方向)チップマーカ DEK 6 FW。【特...

詳細情報を確認する

  • 型式:
    DEK 6 FW 1-50
  • 種類:
    チップマーカ(印字済み)
  • 特長:
    6mm幅端子台用
  • 備考:
    水平印刷(連番)
  • 印字:
    1~50
  • パック入り数(個/粒):
    50

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

チップマーカ DEK 6 FW【50個入り】の詳細

チップマーカ DEK 6 FW:関連画像

チップマーカ DEK 6 FW【50個入り】 イメージ

国際色コード全色を使用可能。要望に応じてMC対応。

  • 色:ブラウン/レッド/オレンジ/イエロー/グリーン/ブルー/バイオレット/グレー/ホワイト
  • 印刷バリエーション:FZ=連続水平
  • 文字数:水平 最大3文字/垂直 最大3文字

技術情報

  • 素材:ポリアミド 66、ハロゲンフリー
  • UL 94 難燃性定格:V2
  • 温度範囲:-40℃to100℃
  • 印刷済:ブラック

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
10

1パック

50個入り

608( 669円 )

-

  • 注文停止中
-

1パック

50個入り

608( 669円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

端子台用印字済み(連番)水平印刷(横方向)チップマーカ DEK 6 FW。
【特長】
・マーカは10粒単位一連で5列で1シートになっている。
・ほとんどの端子台は両側の肩の部分にマーカを取付ける溝があり、マーカを一定の高さに固定可能。
・マーカは、クリップ式のタグになっていますので、端子台の溝にはめ込むだけで取付けできる。
・50個入り。
【用途】
・端子台のマーキングに。
・印字済みのためすぐにマーキング作業が可能。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チップマーカ DEK 6 FW

チップマーカ DEK 6 FW

    チップマーカ DEK 6,5 FW

    チップマーカ DEK 6,5 FW

      チップマーカ DEK 6.5 FWZ

      チップマーカ DEK 6.5 FWZ

        チップマーカ DEK 5 FW

        チップマーカ DEK 5 FW

          チップマーカ DEK 5 FWZ

          チップマーカ DEK 5 FWZ

            マルチカードマーカ DEK 5/3.5 MC FS

            マルチカードマーカ DEK 5/3.5 MC FS

              チップマーカ DEK 6 FS

              チップマーカ DEK 6 FS

                カードマーカ DEK 5 FS

                カードマーカ DEK 5 FS

                  チップマーカ DEK 5 FSZ

                  チップマーカ DEK 5 FSZ

                    BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ マークシート固定片

                    BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ マークシート固定片

                      ミニチュア WSB クイックマーキングシステム(264・270・769・750・870用)

                      ミニチュア WSB クイックマーキングシステム(264・270・769・750・870用)

                        端子台マーカ WS 12シリーズ

                        端子台マーカ WS 12シリーズ

                          プロテクティブワーニングマーカ

                          プロテクティブワーニングマーカ

                            メーカー ワイドミュラー ワイドミュラー ワイドミュラー ワイドミュラー ワイドミュラー ワイドミュラー ワイドミュラー ワイドミュラー ワイドミュラー IDEC ワゴ ワイドミュラー ワゴ
                            通常価格 608円 608円 608円 608円 608円 1,008円 608円 608円 608円 527円 802円 2,258円 187円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            型式 DEK 6 FW 1-50 DEK 6,5 FW 1-50 DEK 6,5 FWZ 1-10 DEK 5 FW 1-50 - DEK 5/3,5 MC FSZ 1-10 DEK 6 FS 1-50 DEK 5 FS 1-50 DEK 5 FSZ 41-50 - - WS 12/5 MC NEUTRAL -
                            種類 チップマーカ(印字済み) チップマーカ(印字済み) チップマーカ(印字済み) チップマーカ(印字済み) チップマーカ(印字済み) マルチカードマーカ(印字済み) チップマーカ(印字済み) チップマーカ(印字済み) チップマーカ(印字済み) - - 端子台マーカ -
                            特長 6mm幅端子台用 6.5mm幅端子台用 6.5mm幅端子台用 5mm幅端子台用 5mm幅端子台用 3.5mm幅端子台用 6mm幅端子台用 5mm幅端子台用 5mm幅端子台用 - - 印刷無し -
                            備考 水平印刷(連番) 水平印刷(連番) 水平印刷(連番)5行 水平印刷(連番) 水平印刷(連番)5行 垂直印刷(連番)5行 垂直印刷(連番) 垂直印刷(連番) 垂直印刷(連番)5行 - - -
                            印字 1~50 1~50 1~10 1~50 - 1~10 1~50 1~50 41~50 - - 無地 -

                            チップマーカ DEK 6 FWのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました