(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KWB-65
配線ブラケット【14個入り】 ハイセンブラケット

配線ブラケット KWB-65

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
22,611円
税込単価
24,872円

電線収容スペースを持つブラケットとベースレールを一体成形している配線ブラケット...

詳細情報を確認する

  • 製品幅(mm):
    50
  • 材質:
    アルミニウム
  • パック入り数(個):
    14
  • 表面処理:
    アルマイト処理

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

KWB-65 の仕様・寸法情報

商品仕様

配線ブラケットの詳細

  • 使用温度:-30~+100℃
  • 材質:アルミニウム(表面アルマイト処理)
  • 色相:シルバー
  • 取付孔により取付面にネジ止め
  • 配線孔と開口部から配線
配線ブラケット:関連画像

配線ブラケット イメージ

配線ブラケット:関連画像

配線ブラケット 断面図

配線ブラケットの寸法

 

(単位:mm)

 

品番WH定尺材質梱包数
KWB-4550451,000アルミニウム14本
KWB-655065

型番リスト

型番
種類
製品高さ(mm)
ベース部高さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KWB-65

金具
65
65
10

1パック

14個入り

22,611( 24,872円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

電線収容スペースを持つブラケットとベースレールを一体成形している配線ブラケット。
【特長】
・電線収容スペースの前面に端子台等、各種制御パーツの取付ができ盤内の省スペース配線が可能。
・電線収容スペースとベースレールが一体となっている為、盤内への取付が一度で済み工数が削減。
・配線孔と開口部よりin-outの配線。
・配線孔は面取り加工。
【用途】
・筐体内の小型化、省スペース化に効果を発揮。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

KWB-65で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配線ブラケットの型番KWB-65のページです。
型番KWB-65に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

配線ブラケット

配線ブラケット

    配線ブラケットブッシュ

    配線ブラケットブッシュ

      DT 電話端子盤用コネクタ

      DT 電話端子盤用コネクタ

        ターミナルカバー NTKシリーズ

        ターミナルカバー NTKシリーズ

          ロックカバー(ハンドルロック)

          ロックカバー(ハンドルロック)

            ターミナルカバー NTCシリーズ

            ターミナルカバー NTCシリーズ

              分電盤パーツ 高圧中継端子台

              分電盤パーツ 高圧中継端子台

                パーツボックス

                パーツボックス

                  スリムブレーカ用渡りバー(中性極端子一体型ブレーカ用渡りバー)

                  スリムブレーカ用渡りバー(中性極端子一体型ブレーカ用渡りバー)

                    UPCシリーズ用取付ベース

                    UPCシリーズ用取付ベース

                      WSCシリーズ用傾斜スペーサー

                      WSCシリーズ用傾斜スペーサー

                        RD153 スリット付台板セット・前後マウントタイプ(L型レール付)

                        RD153 スリット付台板セット・前後マウントタイプ(L型レール付)

                          絶縁支持物 CBSガイシ CBS-EC

                          絶縁支持物 CBSガイシ CBS-EC

                            メーカー 興和化成 興和化成 日東工業 タカチ電機工業 内外電機 タカチ電機工業 カメダデンキ 篠原電機 篠原電機 タカチ電機工業 タカチ電機工業 日東工業 カメダデンキ
                            通常価格 22,611円 4,842円 9,888円 121円 884円 106円 1,849円 32,839円 294円 1,323円 283円 13,184円 290円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   8日目  
                            製品幅(mm) 50 23.8 - - - - - - - - - - -
                            材質 アルミニウム 66ナイロン(UL94-V0) - - - - - - - - - - -
                            パック入り数(個) 14 900 - - - - - - - - - - -
                            表面処理 アルマイト処理 - - - - - - - - - - - -

                            配線ブラケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KWB-45
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 製品高さ
                            (mm)
                            ベース部高さ
                            (mm)

                            24,216円

                            ( 26,638円 )

                            14個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10金具4545

                            内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました