(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
DVIシングルリンクケーブル(1~3m)

DVIシングルリンクケーブル(1~3m) (レビュー)

通常価格(税別)
1,807円 ~ 3,928円
税込価格
1,988円 ~ 4,321円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
DVIディスプレイ用ケーブル。デジタル・シングルリンク用。
【特長】
・DVI(29pinまたは24pin)ポートを持つパソコンとDVI(29pinまたは24pin)ポートを持つディスプレイを接続するケーブルです
・ケーブル外径5.2mmの極細スリムケーブル&コンパクトコネクタを採用しています。ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします
・ケーブルの中心から「アルミシールド→アルミシールド→高密度編組みシールド」と三重のシールド処理で、更に高い遮へい性があるケーブルです(TMDS信号線のみ)
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています(TMDS信号線のみ)
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています
・高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

DVIシングルリンクケーブル(1~3m)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    パソコンのモニタとの接続に
    評価 5.0満足度:5.02020/12/16
    ケーブルの長さや太さなどの仕様がマッチしていたので、この商品を購入しました。以前にも何度か使用したことのある商品であり、性能なども把握しておりました。トラブルなどもなく、安定して使用できるので満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DVIシングルリンクケーブル(1~3m)

DVIシングルリンクケーブル(1~3m)

    ディスプレイケーブル BSDCDAシリーズ

    ディスプレイケーブル BSDCDAシリーズ

      極細ディスプレイケーブル(複合同軸) アナログRGB

      極細ディスプレイケーブル(複合同軸) アナログRGB

        ディスプレイ工事配線ケーブル(アナログRGB)

        ディスプレイ工事配線ケーブル(アナログRGB)

          DVIシングルリンクケーブル CAC-DVSLBKシリーズ

          DVIシングルリンクケーブル CAC-DVSLBKシリーズ

            DVIデュアルリンクケーブル CAC-DVDLBK シリーズ

            DVIデュアルリンクケーブル CAC-DVDLBK シリーズ

              極細ディスプレイケーブル ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)

              極細ディスプレイケーブル ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)

                HDMI-DVIケーブル KM-HD21

                HDMI-DVIケーブル KM-HD21

                  ディスプレイケーブルDVI-I⇔D-Sub15ピン(VGA)変換ケーブル

                  ディスプレイケーブルDVI-I⇔D-Sub15ピン(VGA)変換ケーブル

                    メーカー サンワサプライ バッファロー サンワサプライ サンワサプライ エレコム エレコム サンワサプライ サンワサプライ バッファロー
                    通常価格 1,807円 4,341円 1,410円 13,814円 2,455円 3,974円 1,917円 3,190円 3,189円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    種類 フェライトコア付ケーブル ケーブル フェライトコア付ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル フェライトコア付ケーブル ケーブル フェライトコア付ケーブル
                    コネクタタイプ CN1 DVI-Dオス DVI-I VGAオス VGAオス DVI-D DVI-D VGAオス HDMI A オス VGAオス
                    コネクタタイプ CN2 DVI-Dオス D端子 VGAオス その他 DVI-D DVI-D VGAオス DVI-Dオス DVI-I
                    CN1コネクタ向 ストレート ストレート ストレート ストレート - - ストレート ストレート ストレート
                    CN2コネクタ向 ストレート ストレート ストレート ストレート - - ストレート ストレート ストレート

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。