(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルマウント【100~1,000個入り】

メタルマウント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
4,243円 ~ 35,302円
税込価格
4,667円 ~ 38,832円

結束バンド固定具 メタルマウントです。【特長】・固定箇所にネジ止めで固定します...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    その他
  • 全長(mm):
    25.4
  • 幅(mm):
    12.7
  • 使用結束バンド幅(mm):
    2.3~4.8
  • 使用環境:
    屋内/屋外
  • 材質詳細:
    アルミニウム

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

固定箇所にネジ止めで固定するメタルマウント

メタルマウント 寸法図

メタルマウント 寸法図

部品番号使用結束バンド幅
(mm)
寸法(mm)最大静荷重
(g)
使用箇所材質
 100個入1000個入ABCDE
MBMS-S10-CY-MY2.3~4.825.412.73.65.10.84540屋内・屋外アルミニウム

型番リスト

型番
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
438-2579
10

1パック

100個入り

4,243( 4,667円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
-

1パック

1,000個入り

35,302( 38,832円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

結束バンド固定具 メタルマウントです。
【特長】
・固定箇所にネジ止めで固定します。
・接着剤で固定することもできます。
【用途】
・ネジ止めもしくは接着剤で束線の固定をする配線用として使用します。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタルマウント

メタルマウント

    結束 バンド固定具 KNPベース

    結束 バンド固定具 KNPベース

      スクリューユニット(ステンレス製/25組)

      スクリューユニット(ステンレス製/25組)

        3/4" -1・1/4" バンドツール

        3/4" -1・1/4" バンドツール

          ステンレススチールマウント

          ステンレススチールマウント

            1/4" - 3/4"  バンドツール

            1/4" - 3/4" バンドツール

              連結リング固定具

              連結リング固定具

                1/4" - 3/8"  バンドツール

                1/4" - 3/8" バンドツール

                  2方向挿入タイプステンレス固定具

                  2方向挿入タイプステンレス固定具

                    FCPプレート

                    FCPプレート

                      結束バンドツール

                      結束バンドツール

                        ビニバー専用リング

                        ビニバー専用リング

                          PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ

                          PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ

                            メーカー パンドウイット カメダデンキ エスコ エスコ パンドウイット エスコ パンドウイット エスコ パンドウイット パンドウイット エスコ カメダデンキ ヘラマンタイトン
                            通常価格 4,243円 1,820円 19,390円 202,890円 12,225円 39,340円 25,758円 6,170円 12,352円 4,090円 23,620円 800円 5,294円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 その他 ナイロン ステンレス - SUS304 - ナイロン - SUS304 - - 樹脂 ナイロン
                            全長(mm) 25.4 - 172.5 - 22.9 - - - 18 - - - 180
                            幅(mm) 12.7 - 19.3 - 10.2 - - - 18 - - - 12.7
                            使用結束バンド幅(mm) 2.3~4.8 - - - - - - - - - - - -
                            使用環境 屋内/屋外 - - - - - - - - 屋内 - - -

                            メタルマウントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どの程度の重さのものを保持できますか?
                            A
                            結束バンドの引張強度にもよりますが、この固定具は、4540gの静荷重まで耐えられます。

                            結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました