(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

L字型ホール固定具【100個入り】

L字型ホール固定具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
9,360円
税込単価
10,296円

【特長】・Φ22mm以上の穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することがで...

詳細情報を確認する

  • 使用結束バンド幅(mm):
    2.3~4.8
  • 色:
    ナチュラル
  • 使用環境:
    屋内
  • 材質詳細:
    ナイロン66

型番

LHMS-S5-C 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

L字型ホール固定具の外観

L字型ホール固定具の外観

L字型ホール固定具の寸法図

L字型ホール固定具の寸法図

 

(単位:mm)

 

部品番号使用結束バンド幅
(mm)
寸法(mm)固定方法
ABCDEF
LHMS-S5-C-D2.3~4.817.819.127.53.27.614.0M3ネジ
LHMS-S6*-C-D3.6
LHMS-S10-C-D4.8M5ネジ

MILスペック(米国軍規格)取得品です。(MIL番号:MS3340)

型番リスト

型番
材質
全長(mm)
幅(mm)
トラスココード
取付/固定方法
取り付け穴径(φ・mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LHMS-S5-C

ナイロン
27.5
19.1
-
M3
3.2

1パック

100個入り

9,360( 10,296円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Φ22mm以上の穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。
・固定方法は、ネジ止め式です。
・使用箇所:屋内。
・材質:ナイロン66。
・使用結束バンド幅:2.3~4.8mm。
【用途】
・ケーブルの固定用。

カタログ

 

LHMS-S5-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L字型ホール固定具の型番LHMS-S5-Cのページです。
型番LHMS-S5-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

L字型ホール固定具

L字型ホール固定具

    アンカーマウント(ビス止めタイプ)(金属検出機用・標準)

    アンカーマウント(ビス止めタイプ)(金属検出機用・標準)

      スーパーリールバンドヘッド

      スーパーリールバンドヘッド

        PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ

        PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ

          L字型固定具

          L字型固定具

            セキュロック パドロックシリーズ

            セキュロック パドロックシリーズ

              スクリューユニット(ステンレス製/25組)

              スクリューユニット(ステンレス製/25組)

                インシュロック アンカーマウント 耐熱・耐薬品グレード

                インシュロック アンカーマウント 耐熱・耐薬品グレード

                  メタルコンテント・TIPTAG(金属検出機用・標準)

                  メタルコンテント・TIPTAG(金属検出機用・標準)

                    スーパーグリップ専用タイアンカー

                    スーパーグリップ専用タイアンカー

                      FCPプレート

                      FCPプレート

                        特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ(耐候・耐熱・耐薬品グレード)

                        特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ(耐候・耐熱・耐薬品グレード)

                          マウントベース(ビス止めタイプ)

                          マウントベース(ビス止めタイプ)

                            メーカー パンドウイット ヘラマンタイトン パンドウイット ヘラマンタイトン パンドウイット ヘラマンタイトン エスコ ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン パンドウイット パンドウイット ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン
                            通常価格 9,360円 5,496円 2,829円 5,294円 31,180円 7,261円 19,390円 12,064円 8,619円 4,695円 4,090円 5,759円 3,594円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用結束バンド幅(mm) 2.3~4.8 - - - - - - - - PLT80~PLT300 - - -
                            ナチュラル - - 乳白 - - - - - - -
                            使用環境 屋内 - - - 屋内 - - - - 屋外 屋内 - -
                            材質詳細 ナイロン66 - デルリン - ナイロン66 - - - - 耐候性ナイロン66 ナイロン66 - -

                            L字型ホール固定具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました