(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TM2R6-M
タイマウント(結束バンド固定具)【100~1,000個入り】 タイマウント

タイマウント(結束バンド固定具) TM2R6-M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
25,600円
税込単価
28,160円

【特長】・ネジ止めで固定する台座方式です。・束線をしっかりと固定することができ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

TM2R6-M の仕様・寸法情報

商品情報

タイマウントの外形図と寸法

タイマウントTM-S-の寸法図

タイマウントTM-S-の寸法図

TM-R-の寸法図

TM-R-の寸法図

部品番号使用結束
バンド幅(mm)
寸法(mm)使用ネジ使用箇所
 100個入1000個入ABCDE
TM1S4-C-M2.3、2.513.08.05.83.15.7M2.5ネジ屋内
TM1S4-C0-屋内外
TM1S4--M30屋内
TM1S4--M69
TM1S6-C-M3.77.0M3ネジ屋内
TM1S6-C0-M0屋内外
TM1S6--M30屋内
TM1S6--M69
TM2R6-C-M2.3~4.816.010.87.05.09.2M3サラネジ屋内
TM2R6--M0屋内外
TM2R6--M30屋内
TM2S6-C-M3.87.3M3ネジ屋内
TM2S6-C0-M0屋内外
TM2S6--M30屋内
TM2S6--M69
TM2S8-C-M4.58.4M4ネジ屋内
TM2S8-C0-M0屋内外
TM2S8--M30屋内
TM2S8--M69
TM2S8-C100-M100屋内外
TM2S8-C76-4.48.3屋内外
TM2S8-C79-
TM2S8-C86-4.58.4屋内
TM3R6-C-M2.3~7.621.815.59.55.09.2M3サラネジ屋内
TM3R6--M0屋内外
TM3S8-C-M21.915.59.54.68.3M4ネジ屋内
TM3S8-C0-M0屋内外
TM3S8--M30屋内
TM3S8-C69-M69
TM3S8-C100-M100屋内外
TM3S8-C186-屋内
TM3S8-C76-21.74.4屋内外
TM3S8-C86-21.94.6屋内
TM3S10-C-M5.19.8M5ネジ屋内
TM3S10-C0-M0屋内外
TM3S10--M30屋内
TM3S10--M69
TM3S10-C76-21.74.9屋内外
TM3S25-C-M22.316.09.66.712.9M6ネジ屋内
TM3S25-C0-M0屋内外
TM3S25--M30屋内

UL規格 ※部品番号末尾86、186を除く

この商品の材質及び色について

部品番号末尾材質
無印ナイロン66ナチュラル
0耐候性ナイロン66
30耐熱性ナイロン66
69難燃性ナイロン66
部品番号末尾材質
76テフゼルアクアブルー
79テフゼルナチュラル
86金属入りナイロン66**ライトブルー
100耐候性ポリプロピレン
186金属入りポリプロピレン**ダークブルー

**金属センサー感知可能バンド用

型番リスト

型番
材質
全長(mm)
幅(mm)
使用結束バンド幅(mm)
高さ(mm)
使用環境
JANコード
トラスココード
取付/固定方法
取り付け穴径(φ・mm)
材質詳細
使用ネジ
使用温度範囲(℃)
その他仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TM2R6-M

ナイロン
16
10.8
2.3~4.8
ナチュラル
-
屋内
-
403-8614
M3サラネジ
5.0
ナイロン66
-
-
-
-

1パック

1,000個入り

25,600( 28,160円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネジ止めで固定する台座方式です。
・束線をしっかりと固定することができます。
・重いケーブルの固定など、強度の求められるアプリケーションでも対応可能です。
・薄型タイプから強度のある幅広結束バンド用のものなど、様々な形状のものがあります。
【用途】
・ネジ止めで束線の固定をする配線用として利用可能です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

カタログ

 

TM2R6-Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイマウント(結束バンド固定具)の型番TM2R6-Mのページです。
型番TM2R6-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイマウント(結束バンド固定具)

タイマウント(結束バンド固定具)

    スーパーグリップ専用タイアンカー〔TA1タイプ〕

    スーパーグリップ専用タイアンカー〔TA1タイプ〕

      スーパーグリップ専用 タイマウント

      スーパーグリップ専用 タイマウント

        ビニバー専用リング

        ビニバー専用リング

          クリップ型固定具

          クリップ型固定具

            ステンレススチールマウント

            ステンレススチールマウント

              結束 バンド固定具 KNPベース

              結束 バンド固定具 KNPベース

                FCPプレート

                FCPプレート

                  連結リング固定具

                  連結リング固定具

                    L字型ベース

                    L字型ベース

                      押し込み型固定具(TM2PWタイプ)

                      押し込み型固定具(TM2PWタイプ)

                        2方向挿入タイプステンレス固定具

                        2方向挿入タイプステンレス固定具

                          4方向挿入タイプ粘着テープ付き固定具

                          4方向挿入タイプ粘着テープ付き固定具

                            メーカー パンドウイット パンドウイット パンドウイット カメダデンキ パンドウイット パンドウイット カメダデンキ パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット
                            通常価格 3,289円 2,542円 4,127円 800円 8,447円 12,225円 1,820円 4,090円 25,758円 19,563円 11,446円 12,352円 3,128円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            タイマウント(結束バンド固定具)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 9件のレビュー

                            高評価レビュー

                            ケーブルタイの土台に
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/23
                            天井面に使っているのですが,重力か温度変化か,で割れたりするものがあるので,こちらの黒タイプに期待を込めて使っている。使い勝手は普通,耐久性評価はこれからです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ケーブルタイの土台に
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/23
                            天井面に使っているのですが,重力か温度変化か,で割れたりするものがあるので,こちらの黒タイプに期待を込めて使っている。使い勝手は普通,耐久性評価はこれからです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線の固定に使用しました。
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/28
                            配線を固定する際のベースとして使用しました。
                            美しく施工する事ができました。
                            効率良く施工できました。
                            費用対効果の高い商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線配管の固定
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/30
                            電線・エアーホース固定に使用しています。
                            ボルト固定なので脱落の心配がありません。
                            アルミフレームに使用しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電線・エアーホース固定
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/30
                            機械設備の電線・エアーホース固定に使用しています。
                            ボルト固定なので脱落の心配がありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            現場で
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/25
                            現場で工事の予定の時は道具箱にいれていきます、だいたいこれで工事可能です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 高温の環境で使用できるものがありますか?
                            A
                            PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)製で、最高使用温度260℃まで、テフゼル製で、170℃までの範囲で使用可能です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TM1S4-M30
                            TM1S4-M69
                            TM1S6-C
                            TM2R6-M0
                            TM2R6-M30
                            TM2S6-C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?材質 全長
                            (mm)

                            (mm)
                            使用結束バンド幅
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            使用環境 JANコード トラスココード 取付/固定方法 取り付け穴径
                            (φ・mm)
                            材質詳細 使用ネジ 使用温度範囲
                            (℃)
                            その他仕様

                            28,800円

                            ( 31,680円 )

                            1,000個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            -ナイロン1382.3~2.5-屋内-403-8533M2.53.1耐候性ナイロン66---

                            38,370円

                            ( 42,207円 )

                            1,000個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            -ナイロン1382.3~2.5-屋内-403-8541M2.53.1難燃性ナイロン66---

                            3,388円

                            ( 3,727円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ナイロン1382.3~2.5ナチュラル-屋内-252-1849M33.7ナイロン66---

                            28,800円

                            ( 31,680円 )

                            1,000個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            -ナイロン1610.82.3~4.8-屋外-403-8622M3サラネジ5.0耐候性ナイロン66---

                            28,800円

                            ( 31,680円 )

                            1,000個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            -ナイロン1610.82.3~4.8-屋内-403-8631M3サラネジ5.0耐熱性ナイロン66---

                            3,699円

                            ( 4,069円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ナイロン1610.82.3~4.8ナチュラル-屋内-362-1588M33.8ナイロン66---

                            結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました