(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンクリート用押し込み型固定具【100個入り】

コンクリート用押し込み型固定具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,752円
税込単価
7,427円

結束バンド固定具 コンクリート用押し込み型固定具。【特長】・電線、パイプ等を粗...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ナイロン
  • 使用環境:
    屋外
  • 取付/固定方法:
    押し込み
  • 材質詳細:
    耐候性ナイロン66

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

束線などをしっかり固定するコンクリート用押し込み型固定具の特長

MPMS/MPMH

MPMS/MPMH

MPMWH

MPMWH

部品番号使用結束バンド幅
(mm)
寸法(mm)固定方法穴径
(φmm)
使用箇所材質
 100個入1000個入ABCDE
MPMS19-C0-M02.3~4.89.19.96.124.1-押し込み5.0屋外耐候性ナイロン66
MPMS25-C0-M010.26.924.66.4
 50個入500個入 
MPMH38-L0-D02.3~8.914.013.57.430.5-押し込み9.5屋外耐候性ナイロン66
MPMWH32-L0-D014.714.57.135.60.88.0

型番リスト

型番
全長(mm)
幅(mm)
使用結束バンド幅(mm)
トラスココード
取り付け穴径(φ・mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPMS19-C0

30.2
9.1
2.3~4.8
477-4990
5.0

5パック

100個入り

6,752( 7,427円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

結束バンド固定具 コンクリート用押し込み型固定具。
【特長】
・電線、パイプ等を粗壁の表面に固定するのに適しています。
・予め開けた穴に押し込むだけで、束線等をしっかりと固定します。
【用途】
・コンクリート面への配線の固定に使用。

カタログ

 

MPMS19-C0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンクリート用押し込み型固定具の型番MPMS19-C0のページです。
型番MPMS19-C0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンクリート用押し込み型固定具

コンクリート用押し込み型固定具

    メタルマウント

    メタルマウント

      L字型固定具

      L字型固定具

        押し込み型固定具(PBMSタイプ)

        押し込み型固定具(PBMSタイプ)

          L字型ホール固定具

          L字型ホール固定具

            結束バンド固定具(プレート型・ローコスト・黒)

            結束バンド固定具(プレート型・ローコスト・黒)

              タイアンカー(TA1・TA2タイプ)

              タイアンカー(TA1・TA2タイプ)

                クリップ型固定具

                クリップ型固定具

                  ビス止めタイプ タイマウント TY

                  ビス止めタイプ タイマウント TY

                    結束バンド固定具 MB・SKM

                    結束バンド固定具 MB・SKM

                      スーパーグリップ専用タイアンカー〔TA1タイプ〕

                      スーパーグリップ専用タイアンカー〔TA1タイプ〕

                        デュオリング(66ナイロン標準) LOK04

                        デュオリング(66ナイロン標準) LOK04

                          タイマウント(結束バンド固定具)

                          タイマウント(結束バンド固定具)

                            メーカー パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット ミスミ パンドウイット パンドウイット ヘラマンタイトン 篠原電機 パンドウイット ヘラマンタイトン パンドウイット
                            通常価格 6,752円 4,243円 31,180円 3,253円 9,360円 1,895円 3,148円 8,447円 2,129円 1,666円 2,542円 1,956円 3,289円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 ナイロン その他 ナイロン ナイロン - ナイロン ナイロン スチール亜鉛メッキ - ナイロン ナイロン ナイロン -
                            使用環境 屋外 屋内/屋外 屋内 - 屋内 - - 屋内 - - 屋内 - -
                            取付/固定方法 押し込み - - 押し込み - - - クリップ - - M4 - -
                            材質詳細 耐候性ナイロン66 アルミニウム ナイロン66 - ナイロン66 - - 亜鉛メッキ鋼 - - ナイロン66 - -

                            コンクリート用押し込み型固定具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 屋外で使用できますか?
                            A
                            この製品は耐候性があり、屋外でも使用可能です。

                            結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました