(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

L字型固定具【500~1,000個入り】

L字型固定具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,180円 ~ 41,281円
税込価格
34,298円 ~ 45,409円

ハーネスを浮かせて取り付けることができる固定具です。【特長】・隔壁の穴を通る束...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ナイロン
  • 色:
    乳白
  • 使用環境:
    屋内
  • 材質詳細:
    ナイロン66

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

L字型固定具の外観

L字型固定具の外観

L字型固定具の寸法図

L字型固定具の寸法図

部品番号使用結束バンド幅
(mm)
寸法(mm)固定方法
ABCDEF
RAMS-S3*-M2.3~4.814.39.911.12.41.67.1M2.2ネジ
RAMH-S6*-D2.3~8.925.419.125.43.24.612.7M3ネジ
RAMH-S10-D5.1M5ネジ

* MILスペック(米国軍規格)取得品です。(MIL番号:MS3341)

型番リスト

型番
全長(mm)
幅(mm)
使用結束バンド幅(mm)
トラスココード
取付/固定方法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25.4
19.1
2.3~8.9
497-3925
M3

1パック

500個入り

31,180( 34,298円 )

3日目

14.3
9.9
2.3~4.8
497-3933
M2.2

1パック

1,000個入り

41,281( 45,409円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハーネスを浮かせて取り付けることができる固定具です。
【特長】
・隔壁の穴を通る束線を固定します。
・穴の部分では、束線が壁面より離れているので、電線保護材を使用する必要はありません。
・壁面より束線を離して結束する時にも使用できます。
・固定方法はネジ止め式です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

L字型固定具

L字型固定具

    L字型ホール固定具

    L字型ホール固定具

      タイアンカー(TA1・TA2タイプ)

      タイアンカー(TA1・TA2タイプ)

        連結リング固定具

        連結リング固定具

          クリップ型固定具

          クリップ型固定具

            コンクリート用押し込み型固定具

            コンクリート用押し込み型固定具

              スタンド型固定具

              スタンド型固定具

                メタルマウント

                メタルマウント

                  ビス止めタイプ タイマウント TY

                  ビス止めタイプ タイマウント TY

                    デュオリング(66ナイロン標準) LOK04

                    デュオリング(66ナイロン標準) LOK04

                      タイマウント(結束バンド固定具)

                      タイマウント(結束バンド固定具)

                        ステンレススチールマウント

                        ステンレススチールマウント

                          2方向挿入タイプステンレス固定具

                          2方向挿入タイプステンレス固定具

                            メーカー パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン パンドウイット パンドウイット パンドウイット
                            通常価格 31,180円 9,360円 3,148円 25,758円 8,447円 6,752円 4,345円 4,243円 2,129円 1,956円 3,289円 12,225円 12,352円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 ナイロン - ナイロン ナイロン スチール亜鉛メッキ ナイロン - その他 - ナイロン - SUS304 SUS304
                            乳白 ナチュラル - - - - - - - - - - -
                            使用環境 屋内 屋内 - - 屋内 屋外 - 屋内/屋外 - - - - -
                            材質詳細 ナイロン66 ナイロン66 - - 亜鉛メッキ鋼 耐候性ナイロン66 - アルミニウム - - - 304ステンレス 304ステンレス

                            結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました