スリットが入って作業性に優れたコルゲートチューブです。【特長】・スリットが入っ...
コルゲートチューブの外観
※外観画像は代表画像です。
使用温度範囲
部品番号 | 内径(φmm) | 外径(φmm) | 材質 | 色 | 長さ(m) |
---|---|---|---|---|---|
ポリエチレン・スリット付き | |||||
CLT25F-C20 | 7.0 | 10.1 | ポリエチレン | 黒 | 30.48 |
CLT35F-C20 | 8.9 | 12.7 | |||
CLT38F-C20 | 10.5 | 14.1 | |||
CLT50F-C20 | 12.8 | 17.0 | |||
CLT75F-C20 | 19.3 | 23.7 | |||
CLT100F-C20 | 23.2 | 27.7 | |||
耐熱性ナイロン6・スリット付き | |||||
CLT25N-C630 | 7.0 | 10.1 | 耐熱性ナイロン6 | 黒 | 30.48 |
CLT35N-C630 | 8.9 | 12.7 | |||
CLT38N-C630 | 10.5 | 14.1 | |||
CLT50N-C630 | 12.8 | 17.0 | |||
CLT62N-C630 | 16.5 | 20.7 | |||
CLT75N-C630 | 19.3 | 23.7 | |||
CLT100N-C630 | 23.2 | 27.7 |
Loading...
スリットが入って作業性に優れたコルゲートチューブです。
【特長】
・スリットが入っているため、簡単に取り付けられます。
・よじれず柔軟性あります。リール巻きで取り扱いが容易です。
・耐衝撃、耐磨耗、つぶれに優れています。
・ 材質は、ポリエチレンと耐熱性ナイロンの2種類があります。
・CLTタイプはスリットが入っているため、簡単に取り付けられます。
・色:黒。
【用途】
・機器内配線の保護に便利です。
この商品に近い類似品がありませんでした。
CLT25F-C20で型番確定
コルゲートチューブ(耐熱性ナイロン6・ポリエチレン)の型番CLT25F-C20のページです。
型番CLT25F-C20に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CLT100F-C20 |
CLT100N-C630 |
CLT188F-X20 |
CLT25N-C630 |
CLT35F-C20 |
CLT35N-C630 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 使用温度(上限) (℃) | 必要内径サイズ (mm) | チュ-ブ外径 (mm) | 材質 | 長さ (m) | トラスココード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,069円 ( 15,476円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | 50 | 23.2 | 27.7 | ポリエチレン | 30.48 | 440-1433 | |
16,573円 ( 18,230円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 110 | 23.2 | 27.7 | 耐熱性ナイロン6 | 30.48 | 440-1441 | |
9,138円 ( 10,052円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | 50 | 47.8 | 55.1 | ポリエチレン | 3.04 | - | |
8,059円 ( 8,865円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 110 | 7 | 10.1 | 耐熱性ナイロン6 | 30.48 | 440-1484 | |
8,486円 ( 9,335円 ) | 1個 | あり | 3日目 | - | 50 | 8.9 | 12.7 | ポリエチレン | 30.48 | 440-1492 | |
9,595円 ( 10,555円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 110 | 8.9 | 12.7 | 耐熱性ナイロン6 | 30.48 | 440-1506 |