【特長】・押し込みタイプ結束バンドは、束線をパネルなどに取り付けるときに使用し...
ナイロン結束バンド 押し込みタイプの外観
ナイロン結束バンド 押し込みタイプの使用イメージ
ナイロン結束バンド 押し込みタイプ(PRWPシリーズ)の寸法図
PRWP*SAの先端形状
PRWP*SBの先端形状
PRWP*Hの先端形状
※製品によっては、お取り扱いのない材質があります。詳しくはカタログをご確認ください。
部品番号 | 束線径(φmm) | 寸法(mm) | 最大パネル厚 (mm) | 取付穴径 (φmm) | ループ引張強度 N(kg) | UL タイプ | 推奨工具 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 注)1 | 最大 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||
ウイング付き仮止め(取り外し可能)タイプ | |||||||||||||||||
PRWP1S | -C | -D | 1.6 | 25 | 132 | 4.8 | 1.3 | 9.4 | 8.4 | 18.8 | 7.6 | 8.1 | 2.7 | 6.4 | 222(22.7) | 11 | - |
PRWP1SA | - | -D | 130 | 6.1 | 5.8 | 2.4 | 4.7 | ||||||||||
PRWP1SB | - | -D | 132 | 15.1 | 4.0 | ||||||||||||
PRWP1.5S | - | -D | 38 | 173 | 8.4 | 18.8 | 7.6 | 2.7 | 6.4 | ||||||||
PRWP2S | - | -D | 45 | 198 | |||||||||||||
PRWP2H | - | -TL | - | 51 | 226 | 7.6 | 1.9 | 9.4 | 10.6 | 18.8 | 7.6 | 12.2 | 2.7 | 6.8 | 534(54.5) | - | - |
注)1 取り付け温度により最小束線径は変わる場合があります。
Loading...
【特長】
・押し込みタイプ結束バンドは、束線をパネルなどに取り付けるときに使用します。
・パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取り付け穴に押し込むだけでできます。
・ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した、確実な固定ができます。
・ウイング付き仮止め(取り外し可能)タイプです。
【用途】
・ケーブルの結束、固定にします。
PRWP2S-Dで型番確定
押し込みタイプ ナイロン結束バンド(PRWPシリーズ)の型番PRWP2S-Dのページです。
型番PRWP2S-Dに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
PRWP1.5S-D |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 結束径 (mm) | 全長 (mm) | 幅 (mm) | 材質 | 色 | 耐環境性 | 代表規格 | 取付穴寸法 | 特徴 | 最大/適用パネル厚 (mm) | 使用温度範囲(Min~Max) (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,454円 ( 22,499円 )500個入り | 2パック | あり | 3日目 | 38 | 173 | 4.8 | [ナイロン] ナイロン66 | [その他] ナチュラル | 難燃 | UL | 6.4 | スタンダード | 2.7 | -59~+85 |