(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マーカーストラップ付き結束バンド【50個入り】

マーカーストラップ付き結束バンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,765円
税込単価
6,342円

地中での使用可能な結束バンド。【特長】・書き込みスペースあり。・巻き付け、旗型...

詳細情報を確認する

  • 結束径(mm):
    111
  • 全長(mm):
    387
  • 幅(mm):
    19.1
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 耐環境性:
    難燃
  • 難燃グレード(主原料):
    なし
  • 束線径寸法(インチ):
    4
  • 使用温度範囲(Min~Max)(℃):
    -59~+100

型番

CM4S-L8 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

マーカーストラップ付き結束バンドの外観

マーカーストラップ付き結束バンドの外観

マーカーストラップ付き結束バンドの使用イメージ1

マーカーストラップ付き結束バンドの使用イメージ1

マーカーストラップ付き結束バンドの使用イメージ2

マーカーストラップ付き結束バンドの使用イメージ2

マーカーストラップ付き結束バンドの寸法図

マーカーストラップ付き結束バンドの寸法図

(単位:mm)

仕様

  • 最大束線径:111mm
  • 書き込みスペース(タテ):66.5mm
  • 書き込みスペース(ヨコ):38.1mm
  • CM4S-L2の色:赤
  • CM4S-L8の色:灰

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CM4S-L8

[グレー] 灰
-

1パック

50個入り

5,765( 6,342円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

地中での使用可能な結束バンド。
【特長】
・書き込みスペースあり。
・巻き付け、旗型のどちらでも取り付け可能。
・材質:ポリエチレン。
・使用温度範囲:-60~+85℃。
【用途】
・通信ケーブルや光ファイバーケーブルの結束、識別用。

カタログ

CM4S-L8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マーカーストラップ付き結束バンドの型番CM4S-L8のページです。
型番CM4S-L8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マーカーストラップ付き結束バンド

マーカーストラップ付き結束バンド

    Pan-Ty マーカータイプ ナイロン結束バンド

    Pan-Ty マーカータイプ ナイロン結束バンド

      インシュロック カラータイ 標準グレード

      インシュロック カラータイ 標準グレード

        インシュロック リピートタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード

        インシュロック リピートタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード

          ケーブルタイ OD 幅4.8×368mm 最大結束径105mm 標準型

          ケーブルタイ OD 幅4.8×368mm 最大結束径105mm 標準型

            ケーブルタイ OD 幅3.6×150mm 最大結束径36mm 標準型

            ケーブルタイ OD 幅3.6×150mm 最大結束径36mm 標準型

              ケーブルタイ OD 幅4.8×250mm 最大結束径68mm 標準型

              ケーブルタイ OD 幅4.8×250mm 最大結束径68mm 標準型

                マーキングタイ 長さ270mm

                マーキングタイ 長さ270mm

                  結束バンド(電源コード結束タイプ)

                  結束バンド(電源コード結束タイプ)

                    インシュロック MSタイ(66ナイロン) 耐熱グレード

                    インシュロック MSタイ(66ナイロン) 耐熱グレード

                      結束バンド(取り外し可能・標準タイプ) RCVシリーズ

                      結束バンド(取り外し可能・標準タイプ) RCVシリーズ

                        バーブタイ ナイロン結束バンド マーカータイプ(BF/BMシリーズ)

                        バーブタイ ナイロン結束バンド マーカータイプ(BF/BMシリーズ)

                          マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード

                          マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード

                            メーカー パンドウイット パンドウイット ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ ヘラマンタイトン KSS パンドウイット ヘラマンタイトン
                            通常価格 5,765円 1,612円 648円 4,894円 2,162円 1,468円 3,302円 5,533円 596円 922円 494円 3,766円 1,199円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            結束径(mm) 111 - - 2.5~72 - - - - - - - - -
                            全長(mm) 387 - - 250 - - - - - - - - -
                            幅(mm) 19.1 - - 7.4 - - - - - - - - -
                            材質 ポリエチレン - 66ナイロン 66ナイロン - - - - ポリエチレン 66ナイロン ナイロン - 66ナイロン
                            耐環境性 難燃 - - 耐候 / 耐熱 - - - - - 耐熱 難燃 - -

                            マーカーストラップ付き結束バンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました