油圧、空圧、ガソリンなどの二本のホースを分割固定できます。【特長】・それぞれの...
DHC1.12X1.75-D0の外観
DHC1.12X1.75-D0の寸法図1
DHC1.12X1.75-D0の寸法図2
1:ホースにダブルホースクランプを巻きつける
2:2本目のホースの位置決めをする
3:ダブルホースクランプを2本目のホースに巻きつけて、先端を2つのヘッドに通す
4:結束工具で締め付け、切断する
Loading...
油圧、空圧、ガソリンなどの二本のホースを分割固定できます。
【特長】
・それぞれのホースのねじれや摩耗を防ぐことができます
・材質:耐候性ナイロン66
・材質コード:0
【用途】
・ホースの分割固定
・屋外使用で紫外線に対する耐性があります
・電線間の距離を取りたい、ホースをばたつかせたくないときに最適
この商品に近い類似品がありませんでした。
DHC1.12X1.75-D0で型番確定
ダブルホースクランプの型番DHC1.12X1.75-D0のページです。
型番DHC1.12X1.75-D0に関する仕様情報を記載しております。