(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MTM1H10-C
ステンレススチールマウント【100個入り】 ステンレススチールマウント

ステンレススチールマウント MTM1H10-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
12,225円
税込単価
13,448円

ネジ止めタイプのステンレスバンド専用の固定具です。【特長】・薄い構造になってい...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    SUS304
  • 全長(mm):
    22.9
  • 幅(mm):
    10.2
  • 材質詳細:
    304ステンレス
  • 耐環境性:
    難燃
  • 難燃グレード(主原料):

型番

MTM1H10-C 解除

Loading...

MTM1H10-C の仕様・寸法情報

商品情報

ステンレススチールマウントの外形図と寸法

ステンレススチールマウントの寸法図

ステンレススチールマウントの寸法図

部品番号使用バンド幅(mm)寸法(mm)固定方法
 AISI304ABCD
100個入
MTM1H-C4.3 ~ 7.922.910.24.34.5M4ネジ
MTM1H10-C5.4M5ネジ
MTM1H25-C7.1M6ネジ

型番リスト

型番
トラスココード
使用ネジ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MTM1H10-C

496-1986
M5ネジ
10

1パック

100個入り

12,225( 13,448円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ネジ止めタイプのステンレスバンド専用の固定具です。
【特長】
・薄い構造になっているため、ケーブルや束線に取り付けても邪魔になりません。
・一ケ所ネジ止めするだけで固定することができます。
・材質はAISI304ステンレス製です。
【用途】
・ステンレススチールバンドで結束した束線の、筐体への固定などに利用可能。

カタログ

 

MTM1H10-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレススチールマウントの型番MTM1H10-Cのページです。
型番MTM1H10-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレススチールマウント

ステンレススチールマウント

    2方向挿入タイプステンレス固定具

    2方向挿入タイプステンレス固定具

      ビニバー専用リング

      ビニバー専用リング

        FCPプレート

        FCPプレート

          結束 バンド固定具 KNPベース

          結束 バンド固定具 KNPベース

            スクリューユニット(ステンレス製/25組)

            スクリューユニット(ステンレス製/25組)

              クリップ型固定具

              クリップ型固定具

                押し込み型固定具(TM2PWタイプ)

                押し込み型固定具(TM2PWタイプ)

                  メタルマウント

                  メタルマウント

                    スーパーグリップ専用タイアンカー〔TA1タイプ〕

                    スーパーグリップ専用タイアンカー〔TA1タイプ〕

                      結束バンドツール

                      結束バンドツール

                        1/4" - 3/4"  バンドツール

                        1/4" - 3/4" バンドツール

                          スタンド型固定具

                          スタンド型固定具

                            メーカー パンドウイット パンドウイット カメダデンキ パンドウイット カメダデンキ エスコ パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット エスコ エスコ パンドウイット
                            通常価格 12,225円 12,352円 800円 4,090円 1,820円 19,390円 8,447円 11,446円 4,243円 2,542円 23,620円 39,340円 4,345円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 SUS304 SUS304 樹脂 - ナイロン ステンレス スチール亜鉛メッキ ナイロン その他 ナイロン - - -
                            全長(mm) 22.9 18 - - - 172.5 22.4 18.3 25.4 20.3 - - -
                            幅(mm) 10.2 18 - - - 19.3 14.2 18 12.7 9.4 - - -
                            材質詳細 304ステンレス 304ステンレス - ナイロン66 - - 亜鉛メッキ鋼 ナイロン66 アルミニウム ナイロン66 - - -
                            耐環境性 難燃 難燃 - - - - - - - - - - -

                            ステンレススチールマウントのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            配線を束ねる際に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/14
                            カタログで見て購入をしました。屋外、屋内両方の環境で使用するのでステンレス製を選定しました。品質に気になるところもなく、問題なく使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ステンレス製の固定具はどのようなものがありますか?
                            A
                            ネジ止め式、押し込み式の2種類があります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MTM
                            MTM1H-C
                            MTM1H25-C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?トラスココード 使用ネジ

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---

                            12,225円

                            ( 13,448円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10496-2001M4ネジ

                            12,225円

                            ( 13,448円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10496-1994M6ネジ

                            結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました