(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーリールバンド

スーパーリールバンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
6,202円  特別価格 
税込価格
6,822円  特別価格 

屋外で20年以上の耐候性を持つ結束バンドです。【特長】・スーパーリールバンドは...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    デルリン
  • 色:
  • 耐環境性:
    耐候
  • 使用温度範囲(Min~Max)(℃):
    -59~+85

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

スーパーリールバンドの特長

参考図

参考図

スーパーリールバンドは、非常に柔軟性に優れた「デルリン」素材を使用。
ケーブルになじみ易く、横ズレを防いで電線とラックをしっかりと留めることができる。

標準タイプ

寸法図

寸法図

 部品番号ストラップ長さ
(mm)
ヘッド寸法(mm)ループ引張強度
N(kg)
推奨工具
長さA幅B高さC
リールストラップDTREH-LR0上図参照---1112(113.5)GS4EH
ST3EH
ヘッドDTHEH-Q0-20.618.212.4--

定尺タイプ

寸法図

寸法図

 部品番号寸法(mm)ループ引張強度
N(kg)
ABCヘッド長さDヘッド幅E
定尺DT4EH-L034312.71.512.418.21112(113.5)
DT8EH-Q0686
DT14EH-L01219
DT15EH-L01346

スリムタイプ

寸法図

寸法図

 部品番号ストラップ長さ
(mm)
ヘッド寸法(mm)ループ引張強度
N(kg)
推奨工具
長さA幅B高さC
リールストラップDTRH-LR0上図参照---890(90.8)GS4EH
ST3EH
ヘッドDTHH-Q0-20.914.110.0--

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長(mm)
幅(mm)
種別
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
15200
12.7
-
321-5504
10

1個

6,202( 6,822円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
15200
8.4
スリムタイプ
354-4770
10

1個

6,202円

2,790

( 3,069円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

屋外で20年以上の耐候性を持つ結束バンドです。
【特長】
・スーパーリールバンドは、非常に柔軟性に優れた「デルリン」素材を使用しています。そのため、ケーブルになじみ易く、横ズレを防いで電線とラックをしっかりと留めることができます。
・強度を必要とする縦幹線とラックのほう縛にも最適です。
・耐候性にも非常に優れており、従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能にします。
・耐候性・耐久性を必要とする給電線のほう縛を始め、屋外での工事に最適です。
・標準タイプとスリムタイプ、また定尺タイプを用意します。
・標準タイプには DTHEH-Q0、スリムタイプには DTHH-Q0 のヘッドがそれぞれ必要(別売)です。
【用途】
・縦幹線の固定など、屋外で太いケーブルを、樹脂製の結束バンドで、強力に保持を必要とする場合。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーリールバンド

スーパーリールバンド

    ヘラマンタイトン 結束バンド 390×4.7mm 黒 ナイロン66 T80Lシリーズ

    ヘラマンタイトン 結束バンド 390×4.7mm 黒 ナイロン66 T80Lシリーズ

      ヘラマンタイトン 結束バンド 195×4.7mm 黒 ナイロン66 LR55シリーズ

      ヘラマンタイトン 結束バンド 195×4.7mm 黒 ナイロン66 LR55シリーズ

        ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 黒 ナイロン T50Rシリーズ 111-05000

        ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 黒 ナイロン T50Rシリーズ 111-05000

          Thomas & Betts 結束バンド 368 x 7.6 mm, 黒 Ty-Fast

          Thomas & Betts 結束バンド 368 x 7.6 mm, 黒 Ty-Fast

            HellermannTyton 結束バンド 190 x 3.5 mm T30L 111-03460

            HellermannTyton 結束バンド 190 x 3.5 mm T30L 111-03460

              ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5mm 黒 ナイロン T30Rシリーズ 111-03260

              ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5mm 黒 ナイロン T30Rシリーズ 111-03260

                ヘラマンタイトン 結束バンド 380×7.6mm 黒 ナイロン66 T120Rシリーズ

                ヘラマンタイトン 結束バンド 380×7.6mm 黒 ナイロン66 T120Rシリーズ

                  ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 黒 ナイロン T50Rシリーズ 111-04950

                  ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 黒 ナイロン T50Rシリーズ 111-04950

                    メーカー パンドウイット ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ABB(THOMAS&BETTS) ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン
                    通常価格 6,202円 102円 64円 23円 55円 42円 31円 110円 35円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                    材質 デルリン - - - - - - - -
                    - - - - - - - -
                    耐環境性 耐候 - - - - - - - -
                    使用温度範囲(Min~Max)(℃) -59~+85 - - - - - - - -

                    スーパーリールバンドのレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                    パイプ類の結束固定に
                    評価 5.0満足度:5.02021/05/02
                    ポールやパイプ類の結束で使っています。
                    屋外用途ですがパット見劣化することないので長く使えそうです。
                    純正工具で締めるだけなので簡単。ペンチでも代用出来ますが締め付けが難しいですね。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    当社製品に使用しています
                    評価 5.0満足度:5.02020/03/24
                    以前は針金を使って縛っていましたが、必要の長さプラス予長を取った後、カットするので無駄が多かったです。このスーパーリールバンドは巾がありズレにくいし、無駄が少なく締付が楽です。ネットで検索してヒットし、他社と比較して価格が安く、内容・種類が充実しているミスミから購入しています。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q ペンチやニッパーで強く締め付けても大丈夫ですか?
                    A
                    過度な締め付けはストラップ部分の破断の原因となる恐れがあります。当社後部の使用を推奨します(GS4EH、ST3EH)。

                    結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました