(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CBR1M-M0
コンタータイ標準タイプ【1,000個入り】 コンタータイヒョウジュンタイプ

コンタータイ標準タイプ CBR1M-M0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
9,405円
税込単価
10,346円

セレーション(ギザギザ部)が外にある為ケーブルを傷めず、連続して振動のかかる部...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番

CBR1M-M0 解除

Loading...

CBR1M-M0 の仕様・寸法情報

商品情報

電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインの、コンタータイの特長

使用例

使用例

製品仕様

寸法図

寸法図

部品番号最大束線径
(φmm)
寸法(mm)ループ引張強度
N(kg)
 1000本入ABCDEF
CBR1M-M251042.51.05.35.03.680(8.2)
CBR1.5M-M381421.15.33.7
CBR2M-M51183
CBR1.5I-M381503.61.06.46.44.6178(18.2)
CBR3I-M762641.36.74.9
CBR4I-M102345
CBR2S-M511934.81.17.18.44.8222(22.7)
CBR3S-M762741.35.5
CBR4S-M102356
 500本入 
CBR2HS-D512036.41.58.39.96.1378(38.6)
 250本入 
CBR4LH-TL1023717.61.810.212.48.2534(54.5)
 100本入 
CBR6LH-C1525317.61.810.212.48.2534(54.5)
材質材質コード
ナイロン66 無印
耐侯性ナイロン660
耐熱性ナイロン6630

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長(mm)
幅(mm)
材質
耐環境性
難燃グレード(主原料)
代表規格
推奨工具
トラスココード
使用温度範囲(Min~Max)(℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBR1M-M0

25
104
2.5
[ナイロン] 耐候性ナイロン66
耐候 / 難燃
UL94V-2
CE / UL
GTS / PTS
477-4426
-59~+85

1パック

1,000個入り

9,405( 10,346円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

セレーション(ギザギザ部)が外にある為ケーブルを傷めず、連続して振動のかかる部分に最適です。
【特長】
・電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。
・結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。
・セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、電線の被覆を傷つけません。
【用途】
・狭い空間での配線など、ヘッドの干渉を抑えたい場合など。
・連続して振動のある場所での使用に適している。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

カタログ

CBR1M-M0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンタータイ標準タイプの型番CBR1M-M0のページです。
型番CBR1M-M0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンタータイ標準タイプ

コンタータイ標準タイプ

    Pan-Ty クランプタイプ ナイロン結束バンド

    Pan-Ty クランプタイプ ナイロン結束バンド

      押し込みタイプ ナイロン結束バンド(PLPシリーズ)

      押し込みタイプ ナイロン結束バンド(PLPシリーズ)

        仮止めタイプ ナイロンラッシングタイ

        仮止めタイプ ナイロンラッシングタイ

          押し込みタイプ ナイロン結束バンド(PRWPシリーズ)

          押し込みタイプ ナイロン結束バンド(PRWPシリーズ)

            仮止めタイプ ナイロン結束バンド

            仮止めタイプ ナイロン結束バンド

              耐候性結束バンド(アイボリー色)

              耐候性結束バンド(アイボリー色)

                ヘラマンタイトン 結束バンド 145×2.5mm ナチュラル ナイロン66 T18Iシリーズ

                ヘラマンタイトン 結束バンド 145×2.5mm ナチュラル ナイロン66 T18Iシリーズ

                  Thomas & Betts 結束バンド 100 x 2.5 mm, 白 Ty-Fast

                  Thomas & Betts 結束バンド 100 x 2.5 mm, 白 Ty-Fast

                    HellermannTyton 結束バンド 200 x 4.6 mm, ナチュラル T50ROS

                    HellermannTyton 結束バンド 200 x 4.6 mm, ナチュラル T50ROS

                      パンドウイット テンション保持型ステンレススチールバンド質量:480g

                      パンドウイット テンション保持型ステンレススチールバンド質量:480g

                        メーカー パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット ヘラマンタイトン ABB(THOMAS&BETTS) ヘラマンタイトン パンドウイット
                        通常価格 9,405円 3,026円 28,300円 6,539円 20,454円 2,268円 426円 19円 18円 60円 10,870円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   3日目  

                        コンタータイ標準タイプのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 結束や切断はどのようにすればよいでしょうか?
                        A
                        当社の結束工具(GTS-Eなど)を使用すると、切断面が飛び出さず、安全確実に結束、切断が行えます。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        CBR2S-M0
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        結束径
                        (mm)
                        全長
                        (mm)

                        (mm)
                        材質 耐環境性 難燃グレード(主原料) 代表規格 推奨工具 トラスココード 使用温度範囲(Min~Max)
                        (℃)

                        12,726円

                        ( 13,999円 )

                        1,000個入り

                        1パック あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        511934.8[ナイロン] 耐候性ナイロン66難燃 / 耐候UL94V-2ULPTS / GTS477-4442-59~+85

                        結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました