【特長】・高温及び薬品を使用する環境での使用に最適です。・260℃までの環境で...
寸法図
部品番号 | 最大束線径 (φmm) | 寸法(mm) | ループ引張強度 N(kg) | 推奨工具 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100本入 | 1000本入 | A | B | C | D | E | F | ||||
PLT1M | -C71 | - | 22 | 102 | 2.6 | 1.2 | 3.3 | 4.8 | 4.9 | 156(15.9) | GTS-E PTS |
PLT1.5M | -C71 | - | 35 | 150 | |||||||
PLT2S | -C71 | -M71 | 48 | 188 | 4.8 | 1.4 | 6.1 | 8.1 | 6.6 | 667(68.1) |
材質
材質 | 材質コード |
---|---|
ポリエーテルエーテルケトン | 71 |
外形図
Loading...
【特長】
・高温及び薬品を使用する環境での使用に最適です。
・260℃までの環境で、優れたループ引張強度を発揮できる安定した材質です。
・ハロゲンフリーでUL94V-0の難燃性を保持しており、燃焼時の煙とガスを抑えることができ、作業環境の安全向上に貢献します。
・一部の薬品(濃硫酸等)を除く、あらゆる化学薬品に対して優れた耐性があると同時に、長期に渡って高い耐放射線性を保持します。
・PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)は200度を超える環境下でも使用可能です。
・ステンレス製結束バンドが使用できない場所で活用することができます。
【用途】
・高温や薬品を使用する環境における結束します。
PLT2S-C71で型番確定
PEEK結束バンドの型番PLT2S-C71のページです。
型番PLT2S-C71に関する仕様情報を記載しております。