(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HSTTT04-48-Q
熱収縮チューブ HSTTTタイプ(ふっ素樹脂)【2~25個入り】 ネツシュウシュクチューブ

熱収縮チューブ HSTTTタイプ(ふっ素樹脂) HSTTT04-48-Q

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
37,878円
税込単価
41,666円

【特長】・高い絶縁性と耐熱性、耐摩耗性に優れています。・耐高温、ストレーンリリ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    半透明
  • チューブ長さ(mm):
    1219
  • 材質:
    ふっ素樹脂
  • 接着剤:
  • 特殊機能・用途:
    耐熱 / 耐薬品 / 耐磨耗
  • 収縮率:
    2:1
  • 難燃性:
  • 連続使用温度範囲(Min)(℃):
    -67
  • 連続使用温度範囲(Max)(℃):
    250
  • 注文単位数量:
    1パック

(i)ご注意

  • 高温収縮製品は、ヒートガン加熱では温度のムラが発生して上手く収縮できません。電気炉での均一加熱を推奨します。

型番

HSTTT04-48-Q 解除

Loading...

HSTTT04-48-Q の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
内径(収縮前)(mm)
肉厚(収縮後)(mm)
トラスココード
パック入り数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSTTT04-48-Q

1
0.2
-
25本
-

1パック

25個入り

37,878( 41,666円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い絶縁性と耐熱性、耐摩耗性に優れています。
・耐高温、ストレーンリリーフ、耐腐食、防水の用途に優れています。
・光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます。
・327℃の加熱で50%収縮します。

(i)ご注意

  • 高温収縮製品は、ヒートガン加熱では温度のムラが発生して上手く収縮できません。電気炉での均一加熱を推奨します。

HSTTT04-48-Qで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱収縮チューブ HSTTTタイプ(ふっ素樹脂)の型番HSTTT04-48-Qのページです。
型番HSTTT04-48-Qに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱収縮チューブ HSTTTタイプ(ふっ素樹脂)

熱収縮チューブ HSTTTタイプ(ふっ素樹脂)

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 黒色

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 黒色

      高収縮チューブ(3:1) サンイチチューブ

      高収縮チューブ(3:1) サンイチチューブ

        耐熱150度 耐薬品 熱収縮チューブ (透明)

        耐熱150度 耐薬品 熱収縮チューブ (透明)

          耐熱150度 耐薬品 熱収縮チューブ (黒)

          耐熱150度 耐薬品 熱収縮チューブ (黒)

            TE Connectivity 熱収縮チューブ PO 収縮前6mm 収縮後2mm 長さ1.2m 青

            TE Connectivity 熱収縮チューブ PO 収縮前6mm 収縮後2mm 長さ1.2m 青

              メーカー パンドウイット TE Connectivity デンカエレクトロン デンカエレクトロン デンカエレクトロン TE Connectivity
              通常価格 37,212円 3,600円 1,351円 1,714円 1,066円 1,310円
              通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目  
              半透明 - 透明 -
              チューブ長さ(mm) 1219 - - - - -
              材質 ふっ素樹脂 - ポリオレフィン ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 -
              接着剤 - -
              特殊機能・用途 耐熱 / 耐薬品 / 耐磨耗 - - 耐熱 / 耐薬品 耐熱 / 耐薬品 -

              熱収縮チューブ HSTTTタイプ(ふっ素樹脂)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              HSTTT03-48-Q
              HSTTT08-48-Q
              HSTTT112-48-5
              HSTTT12-48-Q
              HSTTT15-48-Q
              HSTTT150-48-2
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?内径(収縮前)
              (mm)
              肉厚(収縮後)
              (mm)
              トラスココード パック入り数

              37,212円

              ( 40,933円 )

              25個入り

              1パック あり

              在庫品1日目

              当日出荷可能

              100.90.2-25本

              39,700円

              ( 43,670円 )

              25個入り

              1パック あり

              3日目

              -1.90.3-25本

              156,138円

              ( 171,752円 )

              5個入り

              1パック あり

              3日目

              -28.60.6-5本

              41,613円

              ( 45,774円 )

              25個入り

              1パック あり

              3日目

              -30.3-25本

              48,448円

              ( 53,293円 )

              25個入り

              1パック あり

              3日目

              -3.80.3475-458125本

              88,081円

              ( 96,889円 )

              2個入り

              1パック あり

              3日目

              -38.10.8-2本

              熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました