(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イエロー/グリーン熱収縮チューブ【25個入り】

イエロー/グリーン熱収縮チューブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
25,878円 ~ 37,975円
税込価格
28,466円 ~ 41,773円

熱収縮チューブです。【特長】・UL/CSA認定品のイエロー・グリーンの熱収縮チ...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

熱収縮チューブ

熱収縮チューブ 標準タイプ

熱収縮チューブ 標準タイプ

製品仕様

  • 材質:ポリオレフィン
  • 色:黒、赤、黄、緑、青、白、透明
  • 電圧定格:600V
  • 使用温度範囲:-55度~+135度
  • AMS:AMS-DTL-23053/5 Class1、AMS-DTL-23053/5 Class2(透明)
  • 収縮温度:120度
  • 収縮率:50%
  • UL:E122770
  • CSA:073665

特長

  • 絶縁、保護。
  • 機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適。
  • UL、CSA認定品(透明を除く)。
  • 豊富なカラー。
商品型番呼称サイズ(インチ)最小収縮前内径(φmm)最大収縮後内径(φmm)収縮後肉厚(mm)長さ(mm)
HSTT12-48-Q□1/83.21.60.51219
HSTT19-48-Q□3/164.72.4
HSTT25-48-Q□1/46.43.20.6
HSTT38-48-Q□3/89.54.7
  • ※ □熱収縮チューブ色:無印(黒)・2(赤)・4(黄)・5(緑)・6(青)・10(白)・C(透明)

型番リスト

型番
内径(収縮前)(mm)
肉厚(収縮後)(mm)
チューブ長さ(mm)
トラスココード
注文単位数量
パック入り数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.2
0.5
1219
361-4271
1パック
25本
10

1パック

25個入り

25,878( 28,466円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.7
0.5
1219
361-4280
1パック
25本
10

1パック

25個入り

37,975( 41,773円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6.4
0.6
1219
361-4298
1パック
25本
-

1パック

25個入り

32,730( 36,003円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

熱収縮チューブです。
【特長】
・UL/CSA認定品のイエロー・グリーンの熱収縮チューブです。
・保護が必要な導体、電位差のない導体、グランド導体及び電気的なショックの防止用に絶縁されている導体の識別と表示ができます。
・DINVDE0100、IEC64、IEC364が要求している規定を満たしています。
・ヨーロッパ及びその他の国において、高電圧で作動する電気製品、機器類に使用できます。
・定尺タイプ(5本もしくは25本入り)と、リールタイプ(7.6~305m)あります。
【用途】
・アース線、グランド線の識別と表示。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イエロー/グリーン熱収縮チューブ

イエロー/グリーン熱収縮チューブ

    SZF2チューブカラー(黄) 熱収縮チューブ(1m)

    SZF2チューブカラー(黄) 熱収縮チューブ(1m)

      TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 黒色

      TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 黒色

        TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, RNF-100シリーズ

        TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, RNF-100シリーズ

          スミチューブA

          スミチューブA

            TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.2mm, PVDF, 黒色

            TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.2mm, PVDF, 黒色

              TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 青色

              TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 青色

                TE Connectivity 熱収縮チューブ, スリーブ長さ 1.2m, フッ素ポリマー

                TE Connectivity 熱収縮チューブ, スリーブ長さ 1.2m, フッ素ポリマー

                  TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, CGPTシリーズ

                  TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, CGPTシリーズ

                    熱収縮チューブ(アース色・難燃)

                    熱収縮チューブ(アース色・難燃)

                      TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 白色

                      TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 白色

                        熱収縮チューブ TC26シリーズ(小ロット1mカット品 標準グレード)

                        熱収縮チューブ TC26シリーズ(小ロット1mカット品 標準グレード)

                          TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm,フッ素ポリマー

                          TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm,フッ素ポリマー

                            メーカー パンドウイット デンカエレクトロン TE Connectivity TE Connectivity 住友電工ファインポリマー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity ミスミ TE Connectivity ヘラマンタイトン TE Connectivity
                            通常価格 25,878円 634円 760円 644円 118円 1,211円 1,154円 1,529円 997円 5,040円 778円 2,060円 2,093円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            イエロー/グリーン 黄色 - - - - - - - 黄/緑 - 透明 -
                            材質 ポリオレフィン ポリオレフィン - - ポリオレフィン - - - - ポリオレフィン - 架橋ポリオレフィン -
                            接着剤 - - - - - - - - -
                            収縮率 2:1 2:1~3:1未満 - - - - - - - 2:1 - 2:1以上 -
                            難燃性 - - - - - - - - -

                            イエロー/グリーン熱収縮チューブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 収縮は何を使えばいいですか?
                            A
                            工業用ドライヤーをお使いください。収縮温度は120℃です。当社製品HSG-115V-650をお勧めします。

                            熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました