(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TS404CHM
接地用スタッド端子台(固定式) TS-CHMシリーズ セッチヨウスタッドタンシダイ スタッド

接地用スタッド端子台(固定式) TS-CHMシリーズ TS404CHM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,348円
税込単価
5,883円

使いやすく丈夫な接地用スタッド端子台 スタッドです。【特長】・短絡板が取り外せ...

詳細情報を確認する

  • 結線方式:
    その他
  • 取付方式:
    直付け
  • 部品/完成品:
    組上完成品
  • 入出力数:
    1対1
  • 定格電流(IEC)(A):
  • 定格電流(UL)(A):
  • 結線方式詳細:
    丸端子のみ
  • 端子間ピッチ(mm):
  • カバー(付属):
  • 銘板(付属):
  • わたり:
  • 色:
  • ボタン(クラッチロック端子台):
  • 仕様:
    接地用スタッド
  • 種類:
    固定式

(i)ご注意

  • 春日電機株式会社 商号表記変更のお知らせ
    https://jp.misumi-ec.com/contents/info/kasuga_201710/
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

TS404CHM の仕様・寸法情報

商品情報

接地用スタッド端子台 スタッドの仕様

製品仕様

定格絶縁電圧 定格 スタッド
本数-径
タイプ名 概略質量
600V 38mm2[100A] 4-M8 TS 104 CHM 310g
100mm2[200A] 3-M10 TS 203 CHM 360g
4-M10 TS 204 CHM 430g
200mm2[400A] 4-M12 TS 404 CHM 1000g

性能/特性

  • 周囲温度:-25~+40℃(ただし、氷結または結露しないこと)
  • 相対湿度:45~85%
  • 絶縁抵抗:100MΩ以上(500Vメガー)
  • 商用周波耐電圧:2,500V/1分間
  • 本体材質:不飽和ポリエステル
  • 難燃グレード:UL94V-0

接地用スタッド端子台 スタッドの寸法

TS 104 CHM

 

(単位:mm)

 

接地用スタッド端子台 スタッド:関連画像

TS 104 CHM 寸法図

TS 204 CHM

 

(単位:mm)

 

接地用スタッド端子台 スタッド:関連画像

TS 204 CHM 寸法図

TS 203 CHM

 

(単位:mm)

 

接地用スタッド端子台 スタッド:関連画像

TS 203 CHM 寸法図

TS 404 CHM

 

(単位:mm)

 

接地用スタッド端子台 スタッド:関連画像

TS 404 CHM 寸法図

型番リスト

型番
極数(極)
ネジサイズ
定格電流(JIS)(A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS404CHM

4
M12
400
-

1個

5,348( 5,883円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

使いやすく丈夫な接地用スタッド端子台 スタッドです。
【特長】
・短絡板が取り外せるため、メガーテストが簡単に行えます。
・ベース部は不飽和ポリエステル成型のため非常に堅牢です。
【用途】
・分電盤・制御盤の接地用端子台として最適です。

(i)ご注意

  • 春日電機株式会社 商号表記変更のお知らせ
    https://jp.misumi-ec.com/contents/info/kasuga_201710/
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

TS404CHMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接地用スタッド端子台(固定式) TS-CHMシリーズの型番TS404CHMのページです。
型番TS404CHMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

接地用スタッド端子台(固定式) TS-CHMシリーズ

接地用スタッド端子台(固定式) TS-CHMシリーズ

    接地用品 低圧用分岐端子台

    接地用品 低圧用分岐端子台

      レール取付型セルフアップ式端子台 RT-10シリーズ

      レール取付型セルフアップ式端子台 RT-10シリーズ

        端子台 ML-24シリーズ(中継用2列型)

        端子台 ML-24シリーズ(中継用2列型)

          中継型端子台 ML-3391シリーズ(2列型)

          中継型端子台 ML-3391シリーズ(2列型)

            中継型端子台 ML-3161シリーズ(単列型)

            中継型端子台 ML-3161シリーズ(単列型)

              一次送りセット T1B

              一次送りセット T1B

                接地用品 バック配線タイプ接地用端子台

                接地用品 バック配線タイプ接地用端子台

                  ブロック端子台(分岐タイプM3 フランジ付き)

                  ブロック端子台(分岐タイプM3 フランジ付き)

                    固定端子台 TS-615・625シリーズ

                    固定端子台 TS-615・625シリーズ

                      CTK組端シリーズ

                      CTK組端シリーズ

                        TBE 固定式端子台(経済形)

                        TBE 固定式端子台(経済形)

                          メーカー KASUGA(パトライト) 篠原電機 東洋技研 サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ 河村電器産業 篠原電機 デグソン キムラ電機 東洋技研 日東工業
                          通常価格 2,670円 5,568円 1,406円 321円 439円 612円 7,481円 9,739円 300円 92円 600円 245円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          結線方式 その他 ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ - ネジ
                          取付方式 直付け 直付け その他 直付け 直付け 直付け 直付け 直付け 直付け 直付け 直付け その他
                          部品/完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 -
                          入出力数 1対1 - 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 - 1対1 1対1 1対1 1対1
                          定格電流(IEC)(A) - - - - - - - - - - -

                          接地用スタッド端子台(固定式) TS-CHMシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          TS104CHM
                          TS204CHM
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?極数
                          (極)
                          ネジサイズ 定格電流(JIS)
                          (A)

                          2,670円

                          ( 2,937円 )
                          1個 -

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          -4M8100

                          4,360円

                          ( 4,796円 )
                          1個 -

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          -4M10200

                          ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました