(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スタッド端子台(固定式)TS-Rシリーズ
  • 数量スライド割引

スタッド端子台(固定式)TS-Rシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
830円 ~ 2,808円
税込価格
913円 ~ 3,089円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
大電流回路の中継端子に最適なスタッド端子台です。
【特長】
・小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。
・ベース部は不飽和ポリエステル成型で非常に堅牢です。
・ボルト先端部にガイドを設けておりナットの取り外しが容易です。
・圧着端子が最大4個取り付けられます。
【用途】
・大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。

(i)ご注意

  • 春日電機株式会社 商号表記変更のお知らせ
    https://jp.misumi-ec.com/contents/info/kasuga_201710/

スタッド端子台(固定式)TS-Rシリーズのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    電気回路の中継用として使用
    評価 5.0満足度:5.02018/07/17
    固定具合や結線については今のところ問題なく使えていますので心配ありません。以前は別の商品も使ったことはありますが、特に性能の差異はなく変わらずに使えているので満足しています。ただ、20個以上注文してしまうと納期が遅れてしまうのが少し困ります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    制御盤の端子台として使用
    評価 4.0満足度:4.02018/07/17
    制御盤の端子台として使っています。商品がコンパクトでしたので購入しました。取り付けや取り外しは簡単に行えますし結線の具合も良くて使いやすく良い商品だと思います。耐久性についても今のところ特に問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタッド端子台(固定式)TS-Rシリーズ

スタッド端子台(固定式)TS-Rシリーズ

    ネジ接続組端子台 SAKシリーズ

    ネジ接続組端子台 SAKシリーズ

      直取付型組端子台 NWシリーズ

      直取付型組端子台 NWシリーズ

        中継用端子台 STBシリーズ

        中継用端子台 STBシリーズ

          組端子台 TLシリーズ セルフアップ

          組端子台 TLシリーズ セルフアップ

            【東洋技研】2列超小型組タイプ

            【東洋技研】2列超小型組タイプ

              接地用品 バック配線タイプ接地用端子台

              接地用品 バック配線タイプ接地用端子台

                BPLシリーズ ターミナルブロック

                BPLシリーズ ターミナルブロック

                  接地用スタッド端子台(固定式) TS-CHMシリーズ

                  接地用スタッド端子台(固定式) TS-CHMシリーズ

                    ボックス用端子台 KTWシリーズ

                    ボックス用端子台 KTWシリーズ

                      スタッド支持台

                      スタッド支持台

                        BTBシリーズ 固定端子台

                        BTBシリーズ 固定端子台

                          直取付型組端子台 PTXシリーズ

                          直取付型組端子台 PTXシリーズ

                            メーカー KASUGA(パトライト) ワイドミュラー 東洋技研 タカチ電機工業 KASUGA(パトライト) ミスミ 篠原電機 IDEC KASUGA(パトライト) 東洋技研 KASUGA(パトライト) IDEC 東洋技研
                            通常価格 830円 940円 4,722円 470円 318円 414円 9,739円 200円 2,670円 16,525円 360円 210円 4,465円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            結線方式 その他 ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ その他 ネジ - ネジ ネジ
                            取付方式 直付け その他 直付け 直付け 直付け 直付け 直付け - 直付け その他 - 直付け 直付け
                            部品/完成品 組上完成品 バラ部品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 バラ部品 組上完成品 組上完成品
                            極数(極) 1 1 - - - - - - - 11 - - -
                            入出力数 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 - - 1対1 1対1 1対1 - 1対1 1対1

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。