簡易的な手動結束工具です。【特長】・使用者が手動で締め付けて、強度を決めてカッ...
RT2HTの外観
ST2MTの外観
STH2の外観
STS2の外観
ST3EH(幅広結束バンド用)の外観
ST3EHの使用方法図
*破断が発生する可能性があるので、締付け過ぎに注意してください。
結束方式 | 締め付け強度調節方式 | 部品番号 | 結束バンド幅(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM(1.8) | M(2.5) | I(3.6) | S(4.8) | LH(7.6) | H(9.0) | EH(12.7) | |||
手動結束 | 作業者の随意の強度で締め付け | STS2 | - | ● | ● | ● | - | - | - |
STH2 | - | - | - | ● | ● | ● | - | ||
ST3EH | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Loading...
簡易的な手動結束工具です。
【特長】
・使用者が手動で締め付けて、強度を決めてカットします。
・経済的で堅牢な工具で、保守及び現場での使用に適しています。
この商品に近い類似品がありませんでした。
ST2MTで型番確定
手動式結束工具の型番ST2MTのページです。
型番ST2MTに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
ST3EH |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 特長 | 長さ (mm) | 適合結束バンド幅 (mm) | 束線径寸法 (φmm) | 識別色 | 重量 (g) | トラスココード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,901円 ( 21,891円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 標準タイプ | 127 | - | H(9.0) / LH(7.6) / EH(12.7) | 青 | 255 | 324-2838 |