(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NE2X2WH6
NEタイプ配線ダクト(変性PPO製・ノンハロゲン) NEタイプハイセンダクト

NEタイプ配線ダクト(変性PPO製・ノンハロゲン) NE2X2WH6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,974円
税込単価
14,271円

【特長】・燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスを発生しません。・カバーに滑り止めが付...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    1830
  • 材質:
    ノリル
  • カラー:
  • 規格:
    UL/CSA/CE

型番

NE2X2WH6 解除

Loading...

NE2X2WH6 の仕様・寸法情報

商品情報

NEタイプ配線ダクト(変性PPO製・ノンハロゲン)

NEタイプ配線ダクト:関連画像

寸法図

部品番号 寸法(mm) 長さ(cm)
A B C D E F G K
NE.5X.5WH6 17.5 14.2 16.0 1.3 12.7 20.3 9.1 - 183
NE.5X1WH6 26.9 1.5 25.4 7.9
NE1X1WH6 31.8 26.9 29.0 1.5 25.4 20.3
NE1X1.5WH6 41.1 1.8 38.1
NE1X2WH6 52.3 2.0 50.8
NE1X3WH6 77.7 2.5 76.2 25.4
NE1X4WH6 103.1 101.6
NE1.5X1.5WH6 44.5 41.1 41.7 1.8 38.1 20.3
NE1.5X2WH6 52.3 2.0 50.8
NE1.5X3WH6 77.7 2.5 76.2 25.4
NE1.5X4WH6 103.1 101.6
NE2X1WH6 57.2 26.9 54.4 1.5 25.4 20.3 12.7
NE2X2WH6 52.8 2.0 50.8
NE2X3WH6 77.7 2.5 76.2 25.4
NE2X4WH6 103.1 101.6
NE3X1WH6 82.6 26.9 79.8 1.5 25.4 20.3 25.4
NE3X2WH6 52.3 2.0 50.8
NE3X3WH6 77.7 2.5 76.2 25.4
NE3X4WH6 103.1 101.6
NE3X5WH6 128.5 3.0 127.3 33.8 9.7
NE4X2WH6 108.0 52.3 105.2 2.0 50.8 20.3 7.9 38.1
NE4X3WH6 77.7 2.5 76.2 25.4
NE4X4WH6 103.1 101.6
NE4X5WH6 128.5 3.0 127.3 33.8 9.7

注意・禁止事項

洗浄用の溶剤又は切断用の液体で以下の化学物質を含有するものは、ダクトに触れないようにしてください。
これらの化学物質はノンハロゲンのPPO材料に応力亀裂をもたらす可能性があります。

  • 炭化水素
  • エーテル
  • 石炭酸
  • 有機、無機、酸化剤
  • ケトン
  • ガソリン
  • アミン

型番リスト

型番
幅(mm)
高さ(mm)
取付/固定方法
適用カバー部品番号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NE2X2WH6

54.4
52.8
取付穴
NC2WH6

1個

12,974( 14,271円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスを発生しません。
・カバーに滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
・二箇所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
・鉄道車輛用材料燃焼試験の合格品です。
・色は白色です。
・本体とカバーは別売りになります。
【用途】
・配電盤等の内部配線の整線に使用します。

カタログ

NE2X2WH6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NEタイプ配線ダクト(変性PPO製・ノンハロゲン)の型番NE2X2WH6のページです。
型番NE2X2WH6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NEタイプ配線ダクト(変性PPO製・ノンハロゲン)

NEタイプ配線ダクト(変性PPO製・ノンハロゲン)

    カットダクト(スリット上部接合タイプ)

    カットダクト(スリット上部接合タイプ)

      配線ダクト(KDシリーズ)(上部切り込みなし)

      配線ダクト(KDシリーズ)(上部切り込みなし)

        Gタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)

        Gタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)

          ファクトライン20 本体

          ファクトライン20 本体

            絶縁トロリー トロリール 屋内・屋外用 本体

            絶縁トロリー トロリール 屋内・屋外用 本体

              NNCタイプ配線ダクト(変性PPHOX製・ノンハロゲン)

              NNCタイプ配線ダクト(変性PPHOX製・ノンハロゲン)

                配線ダクト(側片折り取り可能)

                配線ダクト(側片折り取り可能)

                  Fタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)

                  Fタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)

                    RD871 ダクト付パネル

                    RD871 ダクト付パネル

                      BP52 配線ダクト

                      BP52 配線ダクト

                        配線ダクト NDB

                        配線ダクト NDB

                          配線ダクト KDRシリーズ

                          配線ダクト KDRシリーズ

                            メーカー パンドウイット JAPPY 興和化成 パンドウイット Panasonic Panasonic パンドウイット ミスミ パンドウイット 日東工業 日東工業 内外電機 河村電器産業
                            通常価格 10,542円 1,248円 743円 1,810円 4,671円 22,263円 6,496円 8,346円 4,224円 5,779円 14,024円 2,794円 10,443円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   3日目   4日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目  
                            全長(mm) 1830 1000 - 1830 - - 2000 - 1830 482.5 2000 2000 2000
                            材質 ノリル 硬質塩化ビニル 硬質塩化ビニール PVC - 硬質塩化ビニル 変性PPHOX 硬質塩化ビニル樹脂(UL94V-0) PVC 鉄/ABS樹脂 硬質塩化ビニール 硬質塩化ビニル 硬質塩化ビニル
                            カラー グレー グレー - その他 その他 - グレー - グレー - グレー
                            規格 UL/CSA/CE - - UL/CSA/CE - - UL/CSA/CE - UL/CSA/CE - - - -

                            NEタイプ配線ダクト(変性PPO製・ノンハロゲン)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            装置の配線用として
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/03
                            装置の配線用として装置サイズに合わせたチョイスができ、便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ダクトはバラ(1本)でも購入できますか?
                            A
                            1本ずつで購入ができます。但し、NNCタイプ(ノンハロゲン)はカバー付きで、他はカバーが別売りになります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NE1.5X3WH6
                            NE1.5X4WH6
                            NE1X1.5WH6
                            NE2X3WH6
                            NE3X2WH6
                            NE3X3WH6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            取付/固定方法 適用カバー部品番号

                            15,024円

                            ( 16,526円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            41.777.7取付穴NC1.5WH6

                            17,863円

                            ( 19,649円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            41.7103.1取付穴NC1.5WH6

                            10,542円

                            ( 11,596円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            29.041.1取付穴NC1WH6

                            15,024円

                            ( 16,526円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            54.477.7取付穴NC2WH6

                            19,930円

                            ( 21,923円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            79.852.3取付穴NC3WH6

                            21,811円

                            ( 23,992円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            79.877.7取付穴NC3WH6

                            ダクトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました