(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタストラップ ナイロン結束バンド 標準タイプ(SSTシリーズ)【100個入り】

スタストラップ ナイロン結束バンド 標準タイプ(SSTシリーズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,430円
税込単価
2,673円

コンパクトなロック部デザインの結束バンドです。【特長】・スタストラップ結束バン...

詳細情報を確認する

型番

SST2S-C 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長(mm)
幅(mm)
材質
耐環境性
難燃グレード(主原料)
トラスココード
使用温度範囲(Min~Max)(℃)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SST2S-C

44
170
4.6
[ナイロン] ナイロン66
[その他] ナチュラル
難燃
UL94V-2
438-3958
-59~+85
-

1パック

100個入り

2,430( 2,673円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクトなロック部デザインの結束バンドです。
【特長】
・スタストラップ結束バンドは、ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
・挿入しやすく、完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。

SST2S-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタストラップ ナイロン結束バンド 標準タイプ(SSTシリーズ)の型番SST2S-Cのページです。
型番SST2S-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタストラップ ナイロン結束バンド 標準タイプ(SSTシリーズ)

スタストラップ ナイロン結束バンド 標準タイプ(SSTシリーズ)

    インシュロック リリースタイ 標準グレード

    インシュロック リリースタイ 標準グレード

      仮止めタイプ ナイロン結束バンド

      仮止めタイプ ナイロン結束バンド

        結束バンド(二重ヘッドノットタイ)

        結束バンド(二重ヘッドノットタイ)

          結束バンド(ビーズタイプ) TVシリーズ

          結束バンド(ビーズタイプ) TVシリーズ

            結束バンド(取り外し可能・標準タイプ) RCVシリーズ

            結束バンド(取り外し可能・標準タイプ) RCVシリーズ

              プッシュマウントタイ(ウイングなし・オフセット)T30RSF・T50RSF

              プッシュマウントタイ(ウイングなし・オフセット)T30RSF・T50RSF

                Pan-Ty クランプタイプ ナイロン結束バンド

                Pan-Ty クランプタイプ ナイロン結束バンド

                  インシュロック フラットヘッドタイ

                  インシュロック フラットヘッドタイ

                    インシュロック スピーディータイ

                    インシュロック スピーディータイ

                      結束バンド リピートタイ(リリースタイプ)

                      結束バンド リピートタイ(リリースタイプ)

                        インシュロック スモールエンドレスタイ ヘッド(細幅タイプ)

                        インシュロック スモールエンドレスタイ ヘッド(細幅タイプ)

                          結束バンド(取り外し可能・幅広タイプ) HVシリーズ

                          結束バンド(取り外し可能・幅広タイプ) HVシリーズ

                            メーカー パンドウイット ヘラマンタイトン パンドウイット ミスミ KSS KSS ヘラマンタイトン パンドウイット ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン エスジー工業 ヘラマンタイトン KSS
                            通常価格 2,430円 2,423円 2,268円 1,034円 229円 494円 2,561円 3,026円 5,157円 7,887円 1,543円 1,872円 1,550円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            代表規格 UL / CUL / CSA - UL / CUL / CSA - - - UL規格認定品 - - - UL - UL

                            スタストラップ ナイロン結束バンド 標準タイプ(SSTシリーズ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました