【特長】・結束バンド、固定具、ファスナーの要素を一つにした押し込みタイプのバン...
使用例
PLP1.5Iのヘッド形状
寸法図
部品番号 | 最大束線径 (φmm) | 寸法(mm) | 最大パネル厚 (mm) | 取付穴径 (φmm) | ループ引張強度 N(kg) | 推奨工具 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100本入 | 1000本入 | A | B | C | D | E | F | G | ||||||
ウイングなし自動ロックタイプ | ||||||||||||||
PLP1.5I | -C | -M | 32 | 156 | 3.4 | 1.1 | 6.0 | 6.6 | 8.9 | 6.9 | 2.4 | 4.7 | 178(18.2) | GTS-E PTS |
PLP1S | - | -M | 25 | 135 | 4.8 | 1.3 | 9.0 | 8.4 | 7.6 | 9.4 | 3.2 | 6.4 | 222(22.7) | |
PLP1.5S | - | -M | 38 | 170 | ||||||||||
PLP2S | -C | -M | 44 | 200 |
材質 | 材質コード |
---|---|
ナイロン66 | 無印 |
耐候性ナイロン66 | 0 |
耐熱性ナイロン66 | 30 |
Loading...
【特長】
・結束バンド、固定具、ファスナーの要素を一つにした押し込みタイプのバンドです。
・狭い場所での取り付けが可能なウイングの付いていないデザインです。
・取り付け穴に押し込むことで簡単に取り付けられます。
・屋内使用のナチュラルナイロン製、屋内・屋外使用の耐候性ナイロン製、高温の環境で連続使用できる耐熱性ナイロン製があります。
・カーブチップデザインによって、素早く取り付け作業ができます。
この商品に近い類似品がありませんでした。
PLP1.5S-Mで型番確定
押し込みタイプ ナイロン結束バンド(PLPシリーズ)の型番PLP1.5S-Mのページです。
型番PLP1.5S-Mに関する仕様情報を記載しております。