(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーリールバンドヘッド【25個入り】

スーパーリールバンドヘッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
2,829円
税込価格
3,112円

スーパーリールバンド専用ヘッド。【特長】・スーパーリールバンドは、非常に柔軟性...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    その他
  • 色:
  • 材質詳細:
    デルリン
  • 耐環境性:
    耐候

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

DURA-TY 標準タイプの詳細

寸法図(断面/ヘッド寸法)

寸法図(断面/ヘッド寸法)

 部品番号ストラップ長さ
(mm)
ヘッド寸法(mm)ループ引張強度
N(kg)
推奨工具
長さA幅B高さC
ヘッドDTHEH-Q0-20.618.212.4--

DURA-TY スリムタイプタイプの詳細

寸法図(断面/ヘッド寸法)

寸法図(断面/ヘッド寸法)

 部品番号ストラップ長さ
(mm)
ヘッド寸法(mm)ループ引張強度
N(kg)
推奨工具
長さA幅B高さC
ヘッドDTHH-Q0-20.914.110.0--

注意・禁止事項

  • 方形ダクトやケーブルラックに結束する場合は、締め過ぎにご注意ください。
  • 過度な締付けは、ストラップ部分の破断原因となる可能性があります。

型番リスト

型番
全長(mm)
幅(mm)
トラスココード
特徴
使用バンド幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20.6
18.2
324-5969
DURA-TY 標準タイプ
12.7
10

1パック

25個入り

2,829( 3,112円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20.9
14.1
354-4761
DURA-TY スリムタイプ
8.4
10

1パック

25個入り

2,829( 3,112円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

スーパーリールバンド専用ヘッド。
【特長】
・スーパーリールバンドは、非常に柔軟性に優れた「デルリン」素材を使用。
・ケーブルになじみ易く、横ズレを防いで電線とラックをしっかりと留めることが可能。
・強度を必要とする縦幹線とラックのほう縛にも最適。
・耐候性にも非常に優れており、従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能に。
・耐候性・耐久性を必要とする給電線のほう縛を始め、屋外での工事に最適。
・屋外で20年以上の使用に耐える。
【用途】
・縦幹線の固定など、屋外で太いケーブルを、樹脂製の結束バンドで、強力に保持を必要とする場合に。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーリールバンドヘッド

スーパーリールバンドヘッド

    インシュロック メタルタイ 保護カバー

    インシュロック メタルタイ 保護カバー

      タイマウント(結束バンド固定具)

      タイマウント(結束バンド固定具)

        耐熱結束バンド固定具(66ナイロン製)

        耐熱結束バンド固定具(66ナイロン製)

          インシュロック スタッドボルト用マウント 耐候グレード

          インシュロック スタッドボルト用マウント 耐候グレード

            タックタイマウント(タックタイ専用固定具)

            タックタイマウント(タックタイ専用固定具)

              インシュロック デュオリング 耐候グレード

              インシュロック デュオリング 耐候グレード

                インシュロック タイマウント 66ナイロン 耐候グレード

                インシュロック タイマウント 66ナイロン 耐候グレード

                  結束バンドベース

                  結束バンドベース

                    ステンレススチールマウント

                    ステンレススチールマウント

                      インシュロック アンカーマウント 難燃グレード

                      インシュロック アンカーマウント 難燃グレード

                        ビス止めタイプ タイマウント TY

                        ビス止めタイプ タイマウント TY

                          デュオリング(66ナイロン標準) LOK04

                          デュオリング(66ナイロン標準) LOK04

                            メーカー パンドウイット ヘラマンタイトン パンドウイット ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン パンドウイット ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン RS PRO パンドウイット ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン
                            通常価格 2,829円 15,128円 3,289円 2,982円 5,694円 24,325円 3,583円 2,582円 23円 12,225円 4,611円 2,129円 1,956円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 その他 樹脂 - ナイロン ナイロン - ナイロン ナイロン ナイロン SUS304 ナイロン - ナイロン
                            - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 デルリン - - - - - - - - 304ステンレス - - -
                            耐環境性 耐候 - - - - - - - - 難燃 - - -

                            スーパーリールバンドヘッドのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            無線通信の工事で屋外でケーブルをとめる際に使用
                            評価 3.0満足度:3.02019/06/14
                            ヘラマンタイトン、デルテックと比較してコスト的に安かったので購入をしました。耐候性については遜色ないのですが、強度が足りず締めすぎると破壊します。ツメの部分が弱いと思います。デルテックの商品と比べて強度がないと思います。しかしながら、コスト的には安くてよいので、強度が必要なところには別メーカーの商品と使い分けをしています。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプ類の結束
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/02
                            パイルやバー材の結束に使っています。
                            水平方向でも垂直方向でも使っていますが、強度があるので特に向きは気にせず使えています。
                            純正の工具で締め付けていればカタログ数値までは破断することは無いし、作業速度も十分早いですので重宝します。
                            結束バンドじゃどうにもならないケースでは助かりますね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ペンチやニッパーで強く締め付けても大丈夫ですか?
                            A
                            過度な締め付けはストラップ分の破断の原因となる恐れがあります。工具の使用を推奨します(GS4EH、ST3EH)。

                            結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました