(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2方向挿入タイプステンレス固定具【25個入り】

2方向挿入タイプステンレス固定具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
12,352円
税込単価
13,587円

2方向からステンレススチールバンドを挿入することができます。【特長】・AISI...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    SUS304
  • 全長(mm):
    18
  • 幅(mm):
    18
  • トラスココード:
    496-2010
  • 材質詳細:
    304ステンレス
  • 耐環境性:
    難燃
  • 難燃グレード(主原料):
  • 使用バンド幅(mm):
    4.3~7.9
  • 固定方法:
    M4ネジ

型番

MTM2H-Q 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ステンレスアクセサリー 2方向挿入タイプステンレス固定具

寸法図

寸法図

部品番号使用バンド幅(mm)寸法(mm)固定方法
 AISI304ABCDE
25個入
MTM2H-Q4.3~7.9 18.04.57.68.91.5M4ネジ

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MTM2H-Q

10

1パック

25個入り

12,352( 13,587円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

2方向からステンレススチールバンドを挿入することができます。
【特長】
・AISI304 ステンレス製の固定具
・ネジ止めタイプ、押し込み型タイプがある
【用途】
・ステンレススチールバンドで結束した束線の、筐体への固定などに使用

カタログ

 

MTM2H-Qで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2方向挿入タイプステンレス固定具の型番MTM2H-Qのページです。
型番MTM2H-Qに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2方向挿入タイプステンレス固定具

2方向挿入タイプステンレス固定具

    ステンレススチールマウント

    ステンレススチールマウント

      FCPプレート

      FCPプレート

        押し込み型固定具(TM2PWタイプ)

        押し込み型固定具(TM2PWタイプ)

          連結リング固定具

          連結リング固定具

            L字型ベース

            L字型ベース

              結束 バンド固定具 KNPベース

              結束 バンド固定具 KNPベース

                スクリューユニット(ステンレス製/25組)

                スクリューユニット(ステンレス製/25組)

                  1/4" - 3/8"  バンドツール

                  1/4" - 3/8" バンドツール

                    ビニバー専用リング

                    ビニバー専用リング

                      押し込み型固定具(PWMSタイプ)

                      押し込み型固定具(PWMSタイプ)

                        メタルマウント

                        メタルマウント

                          1/4" - 3/4"  バンドツール

                          1/4" - 3/4" バンドツール

                            メーカー パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット カメダデンキ エスコ エスコ カメダデンキ パンドウイット パンドウイット エスコ
                            通常価格 12,352円 12,225円 4,090円 11,446円 25,758円 19,563円 1,820円 19,390円 6,170円 800円 6,187円 4,243円 39,340円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            材質 SUS304 SUS304 - ナイロン ナイロン - ナイロン ステンレス - 樹脂 - その他 -
                            全長(mm) 18 22.9 - 18.3 - - - 172.5 - - - 25.4 -
                            幅(mm) 18 10.2 - 18 - - - 19.3 - - - 12.7 -
                            トラスココード 496-2010 - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 304ステンレス 304ステンレス ナイロン66 ナイロン66 - ナイロン66 - - - - - アルミニウム -

                            2方向挿入タイプステンレス固定具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ステンレス製の固定具はどのようなものがありますか?
                            A
                            ネジ止め式、押し込み式の2種類があります。

                            結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました