(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
サイズコンビネーションパック 熱収縮チューブ
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

サイズコンビネーションパック 熱収縮チューブ (レビュー)

通常価格(税別)
2,868円  特別価格 
税込価格
3,155円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
UL /CSA認定品の標準タイプの熱収縮チューブです。
【特長】
・異なるサイズが組み合わされたパックです。
・DINVDE0100、IEC64、IEC364が要求している規定を満たしています。
・ヨーロッパ及びその他の国において、高電圧で作動する電気製品、機器類に使用できます。
・ヒートガンHSG-115V-650の使用をお勧めます。
【用途】
・機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

サイズコンビネーションパック 熱収縮チューブのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    通信用ケーブルの端子接続部絶縁
    評価 5.0満足度:5.02021/12/13
    熱収縮チューブを取り敢えずほしい場合は、いろいろな太さがあるので助かりました。
    こちらを購入した後、よく使う太さの物を買い足すと良いと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    VFF配線用
    評価 3.0満足度:3.02019/01/14
    色々な大きさが入っているので、どの大きさを使用するか迷った時に便利だと思い購入しました。ただ値段が高めなので評価を3としました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイズコンビネーションパック 熱収縮チューブ

サイズコンビネーションパック 熱収縮チューブ

    熱収縮チューブセット(防水/黒・赤/80ピース)

    熱収縮チューブセット(防水/黒・赤/80ピース)

      TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 黒色

      TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 黒色

        Shrink-kon 熱収縮チューブ HSBボックスタイプ(カラー)

        Shrink-kon 熱収縮チューブ HSBボックスタイプ(カラー)

          Shrink-kon 熱収縮チューブ GYSボックスタイプ(アース色)

          Shrink-kon 熱収縮チューブ GYSボックスタイプ(アース色)

            TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 51mm, 黒色

            TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 51mm, 黒色

              Sumitomo スミチューブ 収縮前 2.6mm, 収縮後 1.3mm, 黒(低温収縮)

              Sumitomo スミチューブ 収縮前 2.6mm, 収縮後 1.3mm, 黒(低温収縮)

                Sumitomo スミチューブ 収縮前 3.6mm, 収縮後 1.8mm, 黒(低温収縮)

                Sumitomo スミチューブ 収縮前 3.6mm, 収縮後 1.8mm, 黒(低温収縮)

                  Sumitomo スミチューブ 収縮前 4.6mm, 収縮後 2.3mm, 黒(低温収縮)

                  Sumitomo スミチューブ 収縮前 4.6mm, 収縮後 2.3mm, 黒(低温収縮)

                    Sumitomo スミチューブ 収縮前 6.5mm, 収縮後 3.5mm, 黒(低温収縮)

                    Sumitomo スミチューブ 収縮前 6.5mm, 収縮後 3.5mm, 黒(低温収縮)

                      メーカー パンドウイット エスコ TE Connectivity ABB(THOMAS&BETTS) ABB(THOMAS&BETTS) TE Connectivity 住友電工 住友電工 住友電工 住友電工
                      通常価格 2,868円 3,630円 3,600円 3,206円 6,798円 4,017円 68円 128円 106円 168円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                      チューブ長さ(mm) 152 - - - - - - - - -
                      材質 ポリオレフィン - - ポリオレフィン ポリオレフィン - - - - -
                      接着剤 - - - - - - -
                      収縮率 2:1 - - 2:1~3:1未満 3:1~4.1未満 - - - - -
                      難燃性 - - - - - - -

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。