(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PW50F-T
パンラップ パンラップ (ナチュナル)

パンラップ PW50F-T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
15,870円
税込単価
17,457円

スパイラルラッピングに比べて1/9の施工時間短縮を実現する電線保護材。【特長】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【梱包形態変更】スプールに巻き付けた形態から、スプール無し梱包へ順次変更となります。

PW50F-T の仕様・寸法情報

商品情報

パンラップ

パンラップ:関連画像

ワンサイズで幅広い束線径に対応

使用温度範囲

  • ポリエチレン: -40~+50度
  • 難燃性ポリエチレン: -20~+75度

特長

らくちん施工

  • 電線およびケーブルの柔軟性を保ちながら優しく確実に保護。
  • 柔軟性を高める独自のスロット形状で、どこからでも電線の引き出しが可能。

大幅な作業短縮

  • 広いオーバーラップ部分で、ワンサイズで幅広い束神経に対応。
  • 専用取付工具で、束線を素早く、簡単に挿入可能。
部品番号内径(φmm)最大束線径(φmm)材質長さ(m)
PW50F-T12.014.0ポリエチレンナチュラル60.96
PW50F-T20
PW50FR-TY難燃性ポリエチレン
PW50FR-T20Y
PW75F-C18.320.6ポリエチレンナチュラル30.48
PW75F-C20
PW75FR-CY難燃性ポリエチレン
PW75FR-C20Y
PW100F-C20.628.6ポリエチレンナチュラル30.48
PW100F-C20
PW100FR-CY難燃性ポリエチレン
PW100FR-C20Y
PW150F-L28.641.3ポリエチレンナチュラル15.24
PW150F-L20
PW150FR-LY難燃性ポリエチレン

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長(mm)
耐環境性
JANコード
トラスココード
使用温度範囲(Min~Max)(℃)
チューブ内径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PW50F-T

14.0
60960
[その他] ナチュラル
-
-
295-3714
-40~50
12
10

1個

15,870( 17,457円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

スパイラルラッピングに比べて1/9の施工時間短縮を実現する電線保護材。
【特長】
・工具を使用して、ケーブルの結束、保護を一瞬にして完了。
・電線及びケーブルの柔軟性を保ちながら優しくしかも確実に保護することができる。
・柔軟性があり作業性が向上、柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっている。
・必要に応じてどこからでも電線を引き出すことができる。
・オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応でき、部品点数を削減できる。
・専用取り付け工具は、180度に開くので、束線を素早く、簡単に挿入でき、トータルコストの低減を実現。
【用途】
・電線、ワイヤー、チューブの保護、摩耗の防止。

(i)ご注意

  • 【梱包形態変更】スプールに巻き付けた形態から、スプール無し梱包へ順次変更となります。

カタログ

PW50F-Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンラップの型番PW50F-Tのページです。
型番PW50F-Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パンラップ

パンラップ

    スパイラルチューブ ポリエチレン製(黒/乳白色)

    スパイラルチューブ ポリエチレン製(黒/乳白色)

      結束保護材 スパイラルチューブKS(柔軟タイプ)

      結束保護材 スパイラルチューブKS(柔軟タイプ)

        スパイラルチューブ ポリエチレン製 薄肉タイプ

        スパイラルチューブ ポリエチレン製 薄肉タイプ

          スパイラルチューブ 6ナイロン製 標準グレード 屋内使用

          スパイラルチューブ 6ナイロン製 標準グレード 屋内使用

            スパイラルチューブ ポリエチレン製 耐候グレード 屋内外使用

            スパイラルチューブ ポリエチレン製 耐候グレード 屋内外使用

              結束保護材 スパイラルチューブ KSS

              結束保護材 スパイラルチューブ KSS

                スパイラルチューブ ポリエチレン製 標準グレード 屋内使用

                スパイラルチューブ ポリエチレン製 標準グレード 屋内使用

                  スパイラルチューブ 6ナイロン製 耐候グレード

                  スパイラルチューブ 6ナイロン製 耐候グレード

                    スパイラルラッピング

                    スパイラルラッピング

                      結束保護材 ナイロンスパイラル KSN

                      結束保護材 ナイロンスパイラル KSN

                        スリットチューブ STシリーズ

                        スリットチューブ STシリーズ

                          BP53 スパイラルチューブ

                          BP53 スパイラルチューブ

                            メーカー パンドウイット デンカエレクトロン カメダデンキ ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン カメダデンキ ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン パンドウイット カメダデンキ エスケイ工機 日東工業
                            通常価格 12,961円 414円 3,714円 6,051円 10,663円 4,152円 4,000円 4,443円 9,143円 1,313円 8,814円 13,358円 5,758円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 ポリエチレン - - - - - - - - - - - -
                            代表規格 UL - - - - - - - - - - - -
                            仕様環境 屋内用 - - - - - - - - - - - -

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 取り付けはどのようにすれば良いですか?
                            A
                            専用工具(PWT38、PWT50、PWT75、PWT100、PWT150)をお使いいただくと、より簡単で素早く施工できます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PW100FR-CY
                            PW150F-L
                            PW150F-L20
                            PW50F-T20
                            PW50FR-T20Y
                            PW50FR-TY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?結束径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            耐環境性 JANコード トラスココード 使用温度範囲(Min~Max)
                            (℃)
                            チューブ内径
                            (mm)

                            26,392円

                            ( 29,031円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -28.630480[その他] ナチュラル難燃---20~7520.6

                            20,569円

                            ( 22,626円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -41.315240[その他] ナチュラル--403-7855-40~5028.6

                            20,569円

                            ( 22,626円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1041.315240--403-7863-40~5028.6

                            15,870円

                            ( 17,457円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1014.060960--295-3722-40~5012

                            20,507円

                            ( 22,558円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1014.060960難燃---20~7512

                            20,507円

                            ( 22,558円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1014.060960[白] 白難燃0074983107773403-7944-20~7512

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました